카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RGP - Steel sliding guide
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Sliding guide
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/b0_sg/rgp.prj},{NB=Guide RGP 6 x 500},{SIG=RGP},{COD=RGP 6 X 500},{A=6},{B=17},{C=7.5},{D=M5},{E=12.5},{F=25},{L=500},{MAT=UNI 88 MM CRV 8 Ku},{HD=60-62 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Rettifica}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
Guide RGP 6 x 250
RGP
RGP 6 X 250
6
17
7.5
M5
12.5
25
250
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
Guide RGP 6 x 500
RGP
RGP 6 X 500
6
17
7.5
M5
12.5
25
500
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
Guide RGP 9 x 250
RGP
RGP 9 X 250
9
22
10.0
M6
12.5
25
250
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
Guide RGP 9 x 500
RGP
RGP 9 X 500
9
22
10.0
M6
12.5
25
500
UNI 88 MM CRV 8 Ku
60-62 HRC
Hardened
Grounded
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RGL - Steel sliding guide
Rigon
13.06.2024
Adaptix™ - Soft Jaw
IMI Norgren
17.11.2023
SSRR36 - Slide Rails - With Lock Mechanism Type
Misumi
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성