RF450
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Inch)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_inch/rf450.prj},{NB=RF450S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF450S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=28},{DMAX=75},{DH=107},{DL=90},{DO=279},{DP=265.5},{T=22.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=450},{WL=7.0},{BWL=0.0},{CWL=45.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=101.60},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=12},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF450R6T-BWN
RF450R6T-BWN
R
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
79.0
RF450R6T-BWQ
RF450R6T-BWQ
R
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
79.0
RF450R6T-CWN
RF450R6T-CWN
R
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
45.0
RF450R6T-CWQ
RF450R6T-CWQ
R
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
45.0
RF450F6T-BWN
RF450F6T-BWN
F
6
28
75
107
83
217
203.2
15.0
S1
75.5
RF450F6T-BWQ
RF450F6T-BWQ
F
6
28
75
107
83
217
203.2
15.0
S1
75.5
RF450F6T-CWN
RF450F6T-CWN
F
6
28
75
107
83
217
203.2
15.0
S1
41.5
RF450F6T-CWQ
RF450F6T-CWQ
F
6
28
75
107
83
217
203.2
15.0
S1
41.5
RF450S6T-BWN
RF450S6T-BWN
S
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
79.0
RF450S6T-BWQ
RF450S6T-BWQ
S
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
79.0
RF450S6T-CWN
RF450S6T-CWN
S
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
45.0
RF450S6T-CWQ
RF450S6T-CWQ
S
6
28
75
107
90
217
203.2
22.0
S1
45.0
RF450R8T-BWN
RF450R8T-BWN
R
8
28
75
107
90
286
265.5
22.0
S1
79.0
RF450R8T-BWQ
RF450R8T-BWQ
R
8
28
75
107
90
286
265.5
22.0
S1
79.0
RF450R8T-CWN
RF450R8T-CWN
R
8
28
75
107
90
286
265.5
22.0
S1
45.0
RF450R8T-CWQ
RF450R8T-CWQ
R
8
28
75
107
90
286
265.5
22.0
S1
45.0
RF450F8T-BWN
RF450F8T-BWN
F
8
28
75
107
83
286
265.5
15.0
S1
75.5
RF450F8T-BWQ
RF450F8T-BWQ
F
8
28
75
107
83
286
265.5
15.0
S1
75.5
RF450F8T-CWN
RF450F8T-CWN
F
8
28
75
107
83
286
265.5
15.0
S1
41.5
RF450F8T-CWQ
RF450F8T-CWQ
F
8
28
75
107
83
286
265.5
15.0
S1
41.5
RF450S8T-BWN
RF450S8T-BWN
S
8
28
75
107
90
279
265.5
22.0
S1
79.0
RF450S8T-BWQ
RF450S8T-BWQ
S
8
28
75
107
90
279
265.5
22.0
S1
79.0
RF450S8T-CWN
RF450S8T-CWN
S
8
28
75
107
90
279
265.5
22.0
S1
45.0
RF450S8T-CWQ
RF450S8T-CWQ
S
8
28
75
107
90
279
265.5
22.0
S1
45.0
RF450R10T-BWN
RF450R10T-BWN
R
10
33
80
117
98
354
328.8
22.0
S1
87.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성