RF2060VRP
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Small size conveyor chain
Sprocket small conveyor with alteration
Sprocket for Double speed chain with bearing holes
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_small_conveyor/sprocket_small_conveyor_with_alterration/double_speed_bearing_holes/rf2060.prj},{NB=RF2060VRP-10T-BR001-H06007WN},{CNSOLD=RF2060VRP-10T},{CNSORDERNO=RF2060VRP-10T-BR001-H06007WN},{Z=10},{ZX=10},{DMIN=19.0},{DMAX=55},{DH=81},{L=50},{DO=128},{DP=123.30},{BN=6007},{D=35},{D1=62},{D2=57},{H1=14},{T=6.0},{M=30.5},{CNSMASSEXACT=2.50},{TYPE=Machined},{CH=3.0},{RH=0.8},{AS=61.73857},{R=11.20857},{E=28.99257},{A=41},{B=12.4},{C=18},{K=29.59878},{CC=1.200},{RR=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
T
Tooth width
[mm]
RF2060VRP-10T-BR001-H0630...
RF2060VRP-10T-BR001-H0630...
10
81
50
128
123.30
6303
47
42
14
6.0
RF2060VRP-10T-BR001-H0630...
RF2060VRP-10T-BR001-H0630...
10
81
50
128
123.30
6304
52
45
15
6.0
RF2060VRP-10T-BR001-H0620...
RF2060VRP-10T-BR001-H0620...
10
81
50
128
123.30
6205
52
47
15
6.0
RF2060VRP-10T-BR001-H0600...
RF2060VRP-10T-BR001-H0600...
10
81
50
128
123.30
6006
55
50
13
6.0
RF2060VRP-10T-BR001-H0600...
RF2060VRP-10T-BR001-H0600...
10
81
50
128
123.30
6007
62
57
14
6.0
RF2060VRP-10TQ-BR001-H063...
RF2060VRP-10TQ-BR001-H063...
10
81
50
128
123.30
6303
47
42
14
6.0
RF2060VRP-10TQ-BR001-H063...
RF2060VRP-10TQ-BR001-H063...
10
81
50
128
123.30
6304
52
45
15
6.0
RF2060VRP-10TQ-BR001-H062...
RF2060VRP-10TQ-BR001-H062...
10
81
50
128
123.30
6205
52
47
15
6.0
RF2060VRP-10TQ-BR001-H060...
RF2060VRP-10TQ-BR001-H060...
10
81
50
128
123.30
6006
55
50
13
6.0
RF2060VRP-10TQ-BR001-H060...
RF2060VRP-10TQ-BR001-H060...
10
81
50
128
123.30
6007
62
57
14
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성