피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
RF06B size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rf06b.prj},{NB=RF06B-1B27TQ},{CNSORDERNO=RF06B-1B27TQ},{Z=27},{DMIN=12.7},{DMAX=32},{DH=53},{L=22},{DO=84},{DP=82.05},{T=5.3},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1B},{CH=2.5},{RH=0.4},{A=41.02318},{R=3.20675},{E=22.09800},{AA=136.66667},{B=16.13333},{C=6.66667},{K=0.00000},{DB=0},{GR=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RF06B-1B9TQ
RF06B-1B9TQ
9
8.0
11
21
20
30
27.85
5.3
Machined
RF06B-1B10TQ
RF06B-1B10TQ
10
8.0
12
24
20
33
30.82
5.3
Machined
RF06B-1B11TQ
RF06B-1B11TQ
11
8.0
14
26
20
36
33.81
5.3
Machined
RF06B-1B12TQ
RF06B-1B12TQ
12
8.0
16
30
20
39
36.80
5.3
Machined
RF06B-1B13TQ
RF06B-1B13TQ
13
9.5
18
32
20
42
39.80
5.3
Machined
RF06B-1B14TQ
RF06B-1B14TQ
14
9.5
18
30
20
45
42.80
5.3
Machined
RF06B-1B15TQ
RF06B-1B15TQ
15
9.5
19
35
20
48
45.81
5.3
Machined
RF06B-1B16TQ
RF06B-1B16TQ
16
9.5
20
37
20
51
48.82
5.3
Machined
RF06B-1B17TQ
RF06B-1B17TQ
17
9.5
24
41
20
54
51.84
5.3
Machined
RF06B-1B18TQ
RF06B-1B18TQ
18
9.5
24
44
20
57
54.85
5.3
Machined
RF06B-1B19TQ
RF06B-1B19TQ
19
9.5
28
47
20
60
57.87
5.3
Machined
RF06B-1B20TQ
RF06B-1B20TQ
20
9.5
30
50
20
63
60.89
5.3
Machined
RF06B-1B21TQ
RF06B-1B21TQ
21
9.5
32
53
20
66
63.91
5.3
Machined
RF06B-1B22TQ
RF06B-1B22TQ
22
9.5
32
53
20
69
66.93
5.3
Machined
RF06B-1B23TQ
RF06B-1B23TQ
23
9.5
32
53
20
72
69.95
5.3
Machined
RF06B-1B24TQ
RF06B-1B24TQ
24
9.5
32
53
22
75
72.97
5.3
Machined
RF06B-1B25TQ
RF06B-1B25TQ
25
12.7
32
53
22
78
76.00
5.3
Machined
RF06B-1B26TQ
RF06B-1B26TQ
26
12.7
32
53
22
81
79.02
5.3
Machined
RF06B-1B27TQ
RF06B-1B27TQ
27
12.7
32
53
22
84
82.05
5.3
Machined
RF06B-1B28TQ
RF06B-1B28TQ
28
12.7
32
53
22
87
85.07
5.3
Machined
RF06B-1B30TQ
RF06B-1B30TQ
30
12.7
32
53
22
93
91.12
5.3
Machined
RF06B-1B32TQ
RF06B-1B32TQ
32
12.7
32
53
22
99
97.18
5.3
Machined
RF06B-1B34TQ
RF06B-1B34TQ
34
12.7
32
53
22
105
103.23
5.3
Machined
RF06B-1B35TQ
RF06B-1B35TQ
35
12.7
32
53
22
108
106.26
5.3
Machined
RF06B-1B36TQ
RF06B-1B36TQ
36
12.7
32
53
22
111
109.29
5.3
Machined
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Standard Roller Chains BS DIN
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
RS15 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
MAE-KR-KRG-06B-1 - Sprockets KRG with One-Sided Hub, ISO 06 B-1, Pitch 3/8 ...
MÄDLER
26.04.2024
Standard Roller Chains
Tsubakimoto Chain Co.
24.07.2023
RF2060
Tsubakimoto Chain Co.
12.12.2023
RF2030VRP
Tsubakimoto Chain Co.
12.12.2023
RF2060
Tsubakimoto Chain Co.
12.12.2023
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
Simplex sprockets 06B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
RF2160
Tsubakimoto Chain Co.
12.12.2023
Torque Limiter - (Bushing)
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
19.10.2022
RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성