RF05150
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_metric/rf05150.prj},{NB=RF05150S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF05150S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=33},{DMAX=85},{DH=127},{DL=104},{DO=405},{DP=392.0},{T=18.0},{ST=S2},{TYPE=Welded},{SIZE=5},{WL=7.0},{BWL=0.0},{CWL=52.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=150.00},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=9},{WS2=197.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF05150R6T-BWN
RF05150R6T-BWN
R
6
33
80
117
94
304
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150R6T-BWQ
RF05150R6T-BWQ
R
6
33
80
117
94
304
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150R6T-CWN
RF05150R6T-CWN
R
6
33
80
117
94
304
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150R6T-CWQ
RF05150R6T-CWQ
R
6
33
80
117
94
304
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150F6T-BWN
RF05150F6T-BWN
F
6
33
80
117
88
304
300.0
11.9
S2
82.0
RF05150F6T-BWQ
RF05150F6T-BWQ
F
6
33
80
117
88
304
300.0
11.9
S2
82.0
RF05150F6T-CWN
RF05150F6T-CWN
F
6
33
80
117
88
304
300.0
11.9
S2
44.0
RF05150F6T-CWQ
RF05150F6T-CWQ
F
6
33
80
117
88
304
300.0
11.9
S2
44.0
RF05150S6T-BWN
RF05150S6T-BWN
S
6
33
80
117
94
310
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150S6T-BWQ
RF05150S6T-BWQ
S
6
33
80
117
94
310
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150S6T-CWN
RF05150S6T-CWN
S
6
33
80
117
94
310
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150S6T-CWQ
RF05150S6T-CWQ
S
6
33
80
117
94
310
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150R8T-BWN
RF05150R8T-BWN
R
8
33
85
127
104
402
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150R8T-BWQ
RF05150R8T-BWQ
R
8
33
85
127
104
402
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150R8T-CWN
RF05150R8T-CWN
R
8
33
85
127
104
402
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150R8T-CWQ
RF05150R8T-CWQ
R
8
33
85
127
104
402
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150F8T-BWN
RF05150F8T-BWN
F
8
33
85
127
98
402
392.0
11.9
S2
92.0
RF05150F8T-BWQ
RF05150F8T-BWQ
F
8
33
85
127
98
402
392.0
11.9
S2
92.0
RF05150F8T-CWN
RF05150F8T-CWN
F
8
33
85
127
98
402
392.0
11.9
S2
49.0
RF05150F8T-CWQ
RF05150F8T-CWQ
F
8
33
85
127
98
402
392.0
11.9
S2
49.0
RF05150S8T-BWN
RF05150S8T-BWN
S
8
33
85
127
104
405
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150S8T-BWQ
RF05150S8T-BWQ
S
8
33
85
127
104
405
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150S8T-CWN
RF05150S8T-CWN
S
8
33
85
127
104
405
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150S8T-CWQ
RF05150S8T-CWQ
S
8
33
85
127
104
405
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150R10T-BWN
RF05150R10T-BWN
R
10
33
95
137
116
500
485.4
18.0
S2
107.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성