RF05100
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for General purpose Large chain (Metric)
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_for_general_purpose_large_chain_metric/rf05100.prj},{NB=RF05100S8T-CWQ},{CNSORDERNO=RF05100S8T-CWQ},{TOR=S},{Z=8},{DMIN=28},{DMAX=75},{DH=107},{DL=86},{DO=273},{DP=261.3},{T=18.0},{ST=S1},{TYPE=Welded},{SIZE=5},{WL=6.0},{BWL=0.0},{CWL=43.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=100.00},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=9},{WS2=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF05100R6T-BWN
RF05100R6T-BWN
R
6
28
75
107
86
205
200.0
18.0
S1
77.0
RF05100R6T-BWQ
RF05100R6T-BWQ
R
6
28
75
107
86
205
200.0
18.0
S1
77.0
RF05100R6T-CWN
RF05100R6T-CWN
R
6
28
75
107
86
205
200.0
18.0
S1
43.0
RF05100R6T-CWQ
RF05100R6T-CWQ
R
6
28
75
107
86
205
200.0
18.0
S1
43.0
RF05100F6T-BWN
RF05100F6T-BWN
F
6
28
75
107
80
205
200.0
11.9
S1
74.0
RF05100F6T-BWQ
RF05100F6T-BWQ
F
6
28
75
107
80
205
200.0
11.9
S1
74.0
RF05100F6T-CWN
RF05100F6T-CWN
F
6
28
75
107
80
205
200.0
11.9
S1
40.0
RF05100F6T-CWQ
RF05100F6T-CWQ
F
6
28
75
107
80
205
200.0
11.9
S1
40.0
RF05100S6T-BWN
RF05100S6T-BWN
S
6
28
75
107
86
212
200.0
18.0
S2
77.0
RF05100S6T-BWQ
RF05100S6T-BWQ
S
6
28
75
107
86
212
200.0
18.0
S2
77.0
RF05100S6T-CWN
RF05100S6T-CWN
S
6
28
75
107
86
212
200.0
18.0
S2
43.0
RF05100S6T-CWQ
RF05100S6T-CWQ
S
6
28
75
107
86
212
200.0
18.0
S2
43.0
RF05100R8T-BWN
RF05100R8T-BWN
R
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
77.0
RF05100R8T-BWQ
RF05100R8T-BWQ
R
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
77.0
RF05100R8T-CWN
RF05100R8T-CWN
R
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
43.0
RF05100R8T-CWQ
RF05100R8T-CWQ
R
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
43.0
RF05100F8T-BWN
RF05100F8T-BWN
F
8
28
75
107
80
273
261.3
11.9
S1
74.0
RF05100F8T-BWQ
RF05100F8T-BWQ
F
8
28
75
107
80
273
261.3
11.9
S1
74.0
RF05100F8T-CWN
RF05100F8T-CWN
F
8
28
75
107
80
273
261.3
11.9
S1
40.0
RF05100F8T-CWQ
RF05100F8T-CWQ
F
8
28
75
107
80
273
261.3
11.9
S1
40.0
RF05100S8T-BWN
RF05100S8T-BWN
S
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
77.0
RF05100S8T-BWQ
RF05100S8T-BWQ
S
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
77.0
RF05100S8T-CWN
RF05100S8T-CWN
S
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
43.0
RF05100S8T-CWQ
RF05100S8T-CWQ
S
8
28
75
107
86
273
261.3
18.0
S1
43.0
RF05100R10T-BWN
RF05100R10T-BWN
R
10
33
80
117
94
340
323.6
18.0
S1
85.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
Large size conveyor chain(Metric)
Tsubakimoto Chain Co.
29.03.2024
무전해 니켈도금 사양 (AS-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Hollow Pin Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
RF05150
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
RF Roller Chain
Tsubakimoto Chain Co.
22.12.2023
LAMBDA Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
RF05075
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
PDU020-SPF040P
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
S Sprocket for conveyor
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
C20 A-2 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Long Life LAMBDA Double Pitch Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
RF36250
Tsubakimoto Chain Co.
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성