카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64411 - Vis à tôle tête fraisée bombée Pozidrive - DIN 7983 Type C - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64411.prj},{NB=emile_maurin_644114,2X25},{REF=644114,2X25},{MAT=Inox A4},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=25.0},{R=10.147},{DK=8.100},{K=2.5},{EMP=2},{C=0.550},{N=0.900},{N1=5.400},{T=1.250},{M=5.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 644112,9X6,5
644112,9X6,5
6.3x22
Inox A4
6.3
22.0
12.400
3.8
3
Emile Maurin 644112,9X9,5
644112,9X9,5
2.9x9.5
Inox A4
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644112,9X13
644112,9X13
2.9x13
Inox A4
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644112,9X16
644112,9X16
2.9x16
Inox A4
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644112,9X19
644112,9X19
2.9x19
Inox A4
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644112,9X22
644112,9X22
2.9x22
Inox A4
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644112,9X25
644112,9X25
2.9x25
Inox A4
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644113,5X9,5
644113,5X9,5
3.5x9.5
Inox A4
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X13
644113,5X13
3.5x13
Inox A4
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X16
644113,5X16
3.5x16
Inox A4
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X19
644113,5X19
3.5x19
Inox A4
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X22
644113,5X22
3.5x22
Inox A4
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X25
644113,5X25
3.5x25
Inox A4
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X32
644113,5X32
3.5x32
Inox A4
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,5X38
644113,5X38
3.5x38
Inox A4
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644113,9X9,5
644113,9X9,5
3.9x9.5
Inox A4
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X13
644113,9X13
3.9x13
Inox A4
3.9
13.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X16
644113,9X16
3.9x16
Inox A4
3.9
16.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X19
644113,9X19
3.9x19
Inox A4
3.9
19.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X22
644113,9X22
3.9x22
Inox A4
3.9
22.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X25
644113,9X25
3.9x25
Inox A4
3.9
25.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X32
644113,9X32
3.9x32
Inox A4
3.9
32.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644113,9X38
644113,9X38
3.9x38
Inox A4
3.9
38.0
7.500
2.3
2
Emile Maurin 644114,2X9,5
644114,2X9,5
4.2x9.5
Inox A4
4.2
9.5
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644114,2X13
644114,2X13
4.2x13
Inox A4
4.2
13.0
8.100
2.5
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성