카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62408 - Vis à tôle tête fraisée Pozidrive - DIN 7982 Type C - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62408.prj},{NB=emile_maurin_624084,2X25},{REF=624084,2X25},{DXL=4,2X25},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=25.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 624082,2X6,5
624082,2X6,5
2,2X6,5
Inox A2
2.2
6.5
4.300
1.3
1
Emile Maurin 624082,2X9,5
624082,2X9,5
2,2X9,5
Inox A2
2.2
9.5
4.300
1.3
1
Emile Maurin 624082,2X13
624082,2X13
2,2X13
Inox A2
2.2
13.0
4.300
1.3
1
Emile Maurin 624082,2X16
624082,2X16
2,2X16
Inox A2
2.2
16.0
4.300
1.3
1
Emile Maurin 624082,2X19
624082,2X19
2,2X19
Inox A2
2.2
19.0
4.300
1.3
1
Emile Maurin 624082,9X6,5
624082,9X6,5
2,9X6,5
Inox A2
2.9
6.5
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X9,5
624082,9X9,5
2,9X9,5
Inox A2
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X13
624082,9X13
2,9X13
Inox A2
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X16
624082,9X16
2,9X16
Inox A2
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X19
624082,9X19
2,9X19
Inox A2
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X22
624082,9X22
2,9X22
Inox A2
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X25
624082,9X25
2,9X25
Inox A2
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624082,9X32
624082,9X32
2,9X32
Inox A2
2.9
32.0
5.500
1.7
1
Emile Maurin 624083,5X6,5
624083,5X6,5
3,5X6,5
Inox A2
3.5
6.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X9,5
624083,5X9,5
3,5X9,5
Inox A2
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X13
624083,5X13
3,5X13
Inox A2
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X16
624083,5X16
3,5X16
Inox A2
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X19
624083,5X19
3,5X19
Inox A2
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X22
624083,5X22
3,5X22
Inox A2
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X25
624083,5X25
3,5X25
Inox A2
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X32
624083,5X32
3,5X32
Inox A2
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,5X38
624083,5X38
3,5X38
Inox A2
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Emile Maurin 624083,9X6,5
624083,9X6,5
3,9X6,5
Inox A2
3.9
6.5
7.500
2.3
2
Emile Maurin 624083,9X9,5
624083,9X9,5
3,9X9,5
Inox A2
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Emile Maurin 624083,9X13
624083,9X13
3,9X13
Inox A2
3.9
13.0
7.500
2.3
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성