카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Rear telescopic inspection tee - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/rear_telescopic_insp_tee_asmtab.prj},{NB=Rear_tel.Connec. 150/-/-/-/GY/PMSA25(a)(400)(120775)(745)},{MAT=120775},{EAN=4051921097422},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE},{SYS=PMSA25},{SAP=Rear_tel.Connec. 150/-/-/-/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=745},{B=181},{C=245-520},{D1=150},{D2=79.9},{X=500},{NL=900-1175},{ML=444},{SL=GY},{WG=10.22},{SHORT=150/-/-/-/GY/PMSA25},{PPATH=rear_telescopic_insp_tee_asmtpl.prj},{AX=[745:1020]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
X
[mm]
NL
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Rear_tel.Connec. 150/-/-/...
120773
4051921097408
PMSA25
Rear_tel.Connec. 150/-/-/...
150
250
181
245-520
150
79.9
500
900-1175
444
BL
10.22
Rear_tel.Connec. 200/-/-/...
157638
4051921769619
PMSA25
Rear_tel.Connec. 200/-/-/...
200
300
205
310-500
200
151.2
560
1050-1240
444
BL
12.26
Rear_tel.Connec. 150/-/-/...
120775
4051921097422
PMSA25
Rear_tel.Connec. 150/-/-/...
150
250
181
245-520
150
79.9
500
900-1175
444
GY
10.22
Rear_tel.Connec. 200/-/-/...
157639
4051921769626
PMSA25
Rear_tel.Connec. 200/-/-/...
200
300
205
310-500
200
151.2
560
1050-1240
444
GY
12.26
Rear_tel.Connec. 150/-/-/...
120774
4051921097415
PMSA25
Rear_tel.Connec. 150/-/-/...
150
250
181
245-520
150
79.9
500
900-1175
444
WH
10.22
Rear_tel.Connec. 200/-/-/...
157640
4051921769633
PMSA25
Rear_tel.Connec. 200/-/-/...
200
300
205
310-500
200
151.2
560
1050-1240
444
WH
12.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성