피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
RDA - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
RDA
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/rda/mm/rdam.prj},{NB=HALLITE RDAMR01500NHLX},{CNSORDERNO=RDAMR01500NHLX},{DD1=150.0},{D1=165.5},{L1=6.3},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE RDAML00080NHLX
RDAML00080NHLX
8.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
12.9
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAMR00080NHLX
RDAMR00080NHLX
8.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
15.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAMR00100NHLX
RDAMR00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
17.5
+0,043/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAML00100NHLX
RDAML00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
14.9
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAMR00120NHLX
RDAMR00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
19.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAML00120NHLX
RDAML00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
16.9
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAML00140NHLX
RDAML00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.9
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAMR00140NHLX
RDAMR00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
21.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAMR00150NHLX
RDAMR00150NHLX
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAML00150NHLX
RDAML00150NHLX
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
19.9
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAMR00160NHLX
RDAMR00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
23.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAML00160NHLX
RDAML00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.9
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAML00180NHLX
RDAML00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.9
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE RDAMR00180NHLX
RDAMR00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
25.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAMR00200NHLX
RDAMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
31.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE RDAML00200NHLX
RDAML00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
27.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAMR00220NHLX
RDAMR00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
33.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE RDAML00220NHLX
RDAML00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
29.5
+0,052/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAML00250NHLX
RDAML00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.5
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAMR00250NHLX
RDAMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
36.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE RDAMR00280NHLX
RDAMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
39.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE RDAML00280NHLX
RDAML00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.5
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAMR00300NHLX
RDAMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
41.0
+0,062/0,000
4.2
+0.2
HALLITE RDAML00300NHLX
RDAML00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.5
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE RDAML00320NHLX
RDAML00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.5
+0,062/0,000
3.2
+0.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성