RA29S - Manifold, single
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra29s20-20manifold2c20single.prj},{NB=05190201-S5},{SHA256=yT90DK1UHA6z/956gOwbuXNqq7xrtxRc/k5jHSbQVfY=},{INAME=051902012ds5},{NAME=05190201-s5},{NNCUSTOM=RA29S},{NTCUSTOM=Manifold, single},{NBCUSTOM=05190201-S5},{LINACUSTOM=05190201-S5},{STEPFILE=05190201-S5},{PNGFILE=RA29S},{DWGFILE=RA29S},{CODE=05190201-S5},{TYPE=RA29 14 18 S5},{MAT=Aluminium},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{N=5},{L1=4.5},{L1IN=.177},{L2=18},{L2IN=.709},{L3=18},{L3IN=.709},{L4=108},{L4IN=4.252},{L5=30},{L5IN=1.181},{S=20},{SIN=.787},{G=130},{OZ=4.586},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
N
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
L5
[mm]
L5IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
05190201-S3
05190201-S3
RA29 14 18 S3
Aluminium
G1/4
G1/8
3
4.5
.177
18
.709
18
.709
72
2.835
30
1.181
20
.787
86
3.034
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190201-S4
05190201-S4
RA29 14 18 S4
Aluminium
G1/4
G1/8
4
4.5
.177
18
.709
18
.709
90
3.543
30
1.181
20
.787
110
3.880
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190201-S5
05190201-S5
RA29 14 18 S5
Aluminium
G1/4
G1/8
5
4.5
.177
18
.709
18
.709
108
4.252
30
1.181
20
.787
130
4.586
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190302-S3
05190302-S3
RA29 38 14 S3
Aluminium
G3/8
G1/4
3
8.5
.335
22
.866
24
.945
92
3.622
40
1.575
25
.984
184
6.490
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190302-S4
05190302-S4
RA29 38 14 S4
Aluminium
G3/8
G1/4
4
8.5
.335
22
.866
24
.945
116
4.567
40
1.575
25
.984
238
8.395
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05190302-S5
05190302-S5
RA29 38 14 S5
Aluminium
G3/8
G1/4
5
8.5
.335
22
.866
24
.945
140
5.512
40
1.575
25
.984
298
10.512
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성