Q353C - Hexagonal head thin nut
Chinese Manufacturers
CQQB
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/cqqb/q353c.prj},{NB=Q353C12},{D=M12x1.25},{S=18},{SMAX=18},{SMIN=17.73},{M=5},{MMAX=5},{MMIN=4.7},{E=20.03},{DA=13.0},{DAMAX=13},{DAMIN=12},{DW=16.6},{M1=3.80},{D1=12.000},{P=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
D
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
E
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
DW
[mm]
M1
[mm]
Q353C12
M12x1.25
18
18
17.73
5
5
4.7
20.03
13.0
13
12
16.6
3.80
Q353C20
M20x1.5
30
30
29.16
7
7
6.1
32.95
21.6
21.6
20
27.7
4.88
Q353C22
M22x1.5
34
34
33
8
8
7.1
37.29
23.6
23.6
22
31.4
5.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LGPPB - Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5281-85 - Hexagon socket head shoulder screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ucp - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensio...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPN - Cam Forced Return Blocks
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4R110-06 - 4R110-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 A - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T7810-1995-ukuf-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimen...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPD/LPDM/LPDF - Guide Post Pins for Die Sets
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB805-88 - Tight nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5790-86 A - Hexagon flange bolts-Heavg series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPF - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRP - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
RE Series - RE Series
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성