카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
PVD-EPV - Heavy-duty pneumatic clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
PVD.
PVD-EPV
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/pvd/pvd_epv/pvd_epv_asmtab.prj},{NB=Heavy-duty pneumatic clamps PVD.130/EPV (0)},{CODE=GG.AO414},{DIM01=51},{DIM02=28},{DIM03=47},{DIM04=49},{DIM06=5.6},{DIM08=167},{DIM09=70},{DIM10=16},{DIM11=2.5},{DIM12=42},{DIM13=119},{DIM14=27},{DIM15=13.0},{DIM16=12.5},{DIM17=16},{DIM18=12.5},{DIM20=5},{DIM21=1100},{DIM22=610},{WEIGHT=750},{GROESSE=130},{FH=1100},{FS=610},{A=28},{B1=51},{B2=33.0},{B3=47},{B4=49},{B5=6.2},{D2=5.6},{IA=4},{E=38.0},{H1=167},{H2=70},{H3=16},{H4=25.5},{H5=53},{L1=119},{L2=47.0},{L3=58},{L4=55},{M1=27},{M2=13.0},{M3=12.5},{M4=16},{M5=12.5},{R=80},{S1=2.5},{S2=4.5},{S3=5},{W=17.5},{DESCRIPTION=PVD.130/EPV},{DIM05=M6},{DIM07=G1/8},{DIM19=12.5},{PARTNUMBER=GN 862-130-EPV-M},{MODELLO=130/CPV},{VER=2},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b1
[mm]
DIM02
b2
[mm]
DIM03
b3
[mm]
DIM04
b4
[mm]
DIM05
d1
ⁿ/ₐ
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
ⁿ/ₐ
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
h4
[mm]
DIM12
l
[mm]
DIM13
l1
[mm]
DIM14
m1
[mm]
DIM15
m2
[mm]
DIM16
m3
[mm]
DIM17
m4
[mm]
DIM18
m5
[mm]
DIM19
m6
[mm]
DIM20
s
[mm]
DIM21
FH
[N]
DIM22
FS
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Heavy-duty pneumatic clam...
GG.AO406
PVD.75/EPV
47
22
40
30
M5
4.5
M5
151
43
11
2.0
35
99
24
8.5
12.5
10
12.5
-
4
750
570
500
Heavy-duty pneumatic clam...
GG.AO414
PVD.130/EPV
51
28
47
49
M6
5.6
G1/8
167
70
16
2.5
42
119
27
13.0
12.5
16
12.5
12.5
5
1100
610
750
Heavy-duty pneumatic clam...
GG.AO422
PVD.230/EPV
58
32
46
51
M8
6.5
G1/8
218
87
18
3.0
63
155
26
14.0
16.0
11
16.0
14.25
6
2200
1260
1255
Heavy-duty pneumatic clam...
GG.AO434
PVD.330/EPV
70
45
56
79
M10
8.5
G1/4
263
108
22
3.5
70
184
30
16.0
28.0
19
30.0
20
7
2600
1800
2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성