PV46 - Pneumatic switch
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
PV Line - Inch NPT Function Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/pv_line_inch-npt_function_fittings/pv46_pneumatic_switch.prj},{NB=24360031-3},{SHA256=GzcVw/Kudz59O+tyif/mvc+7yMJ0rEsq8uv9VynPnLw=},{INAME=243600312d3},{NAME=24360031-3},{NNCUSTOM=PV46},{NTCUSTOM=Pneumatic switch},{NBCUSTOM=24360031-3},{LINACUSTOM=24360031-3},{STEPFILE=24360031-3},{PNGFILE=PV46},{DWGFILE=PV46},{CODE=24360031-3},{TYPE=PV46 1/4 1/8},{MAT=Brass Nickel Plated},{OD=1/4},{D1=1/8},{L1=9.5},{L1IN=.374},{L2=17.0},{L2IN=.669},{L3=54.3},{L3IN=2.138},{HEX1=14},{HEX1IN=.551},{HEX2=15},{HEX2IN=.591},{G=39.8},{GOZ=1.404},{VER=3/2 way},{WT=-20 ÷ 70},{WTF=-4 ÷ 158},{WP=15},{WPP=218},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OD
ØeTube
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX1
[mm]
HEX1IN
[in]
HEX2
[mm]
HEX2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
VER
[Version]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
24360031-2
24360031-2
PV46 1/4 1/8
Brass Nickel Plated
1/4
1/8
9.5
.374
17.0
.669
54.3
2.138
14
.551
15
.591
39.8
1.404
2/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
24360031-3
24360031-3
PV46 1/4 1/8
Brass Nickel Plated
1/4
1/8
9.5
.374
17.0
.669
54.3
2.138
14
.551
15
.591
39.8
1.404
3/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
24360032-2
24360032-2
PV46 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
14.0
.551
22.5
.886
61.8
2.433
17
.669
15
.591
63.3
2.233
2/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
24360032-3
24360032-3
PV46 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
14.0
.551
22.5
.886
61.8
2.433
17
.669
15
.591
63.3
2.233
3/2 way
-20 ÷ 70
-4 ÷ 158
15
218
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성