피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
PRSN-250S - Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Hand-Retractable Spring Plungers
Pull Ring Hand-Retractable Spring Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k04000000/l3_k04030000/p090235/pull_ring_hand_retractable_spring_plungers/prsn-250s.prj},{NB=PRSN-625SN},{PN=PRSN-625SN},{AMERSID=1138632},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Locking Element},{MATERIAL=Stainless},{A=5/8-11},{B=1.00},{C=0.44},{D=0.38},{E=0.62},{F=0.13},{G=0.31},{H=0.69},{J=1.00},{A1=0.625},{PITCHHELIXSPIRAL=0.09091},{X=0.71591433},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/hand-retractable-spring-plungers/prsn-625sn}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Body Length
[인치]
C
C Nose Length
[인치]
D
D Nose Diameter
[인치]
E
E Width Across Flats
[인치]
F
F Relief Length
[인치]
G
G Head Height
[인치]
H
H Head and Relief Height
[인치]
J
J Ring Diameter
[인치]
PRSN-250S
PRSN-250S
1138615
-
-
Standard
Stainless
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.62
PRSN-250AS
PRSN-250AS
1138612
-
-
Standard
Stainless
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.75
PRSN-375S
PRSN-375S
1138620
-
-
Standard
Stainless
3/8-16
0.63
0.28
0.25
0.38
0.13
0.19
0.44
0.75
PRSN-500S
PRSN-500S
1138626
-
-
Standard
Stainless
1/2-13
0.81
0.38
0.31
0.50
0.13
0.25
0.56
1.00
PRSN-625S
PRSN-625S
1138631
-
-
Standard
Stainless
5/8-11
1.00
0.44
0.38
0.62
0.13
0.31
0.69
1.00
PRSN-250SN
PRSN-250SN
1138616
-
-
Locking Element
Steel
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.62
PRSN-250ASN
PRSN-250ASN
1138613
-
-
Locking Element
Stainless
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.75
PRSN-375SN
PRSN-375SN
1138621
-
-
Locking Element
Stainless
3/8-16
0.63
0.28
0.25
0.38
0.13
0.19
0.44
0.75
PRSN-500SN
PRSN-500SN
1138627
-
-
Locking Element
Stainless
1/2-13
0.81
0.38
0.31
0.50
0.13
0.25
0.56
1.00
PRSN-625SN
PRSN-625SN
1138632
-
-
Locking Element
Stainless
5/8-11
1.00
0.44
0.38
0.62
0.13
0.31
0.69
1.00
PRSN-250
PRSN-250
1138609
-
-
Standard
Steel
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.62
PRSN-250A
PRSN-250A
1138610
-
-
Standard
Steel
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.75
PRSN-375
PRSN-375
1138618
-
-
Standard
Steel
3/8-16
0.63
0.28
0.25
0.38
0.13
0.19
0.44
0.75
PRSN-500
PRSN-500
1138624
-
-
Standard
Steel
1/2-13
0.81
0.38
0.31
0.50
0.13
0.25
0.56
1.00
PRSN-625
PRSN-625
1138629
-
-
Standard
Steel
5/8-11
1.00
0.44
0.38
0.62
0.13
0.31
0.69
1.00
PRSN-250N
PRSN-250N
1138614
-
-
Locking Element
Steel
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.62
PRSN-250AN
PRSN-250AN
1138611
-
-
Locking Element
Steel
1/4-20
0.44
0.19
0.16
0.25
0.05
0.13
0.31
0.75
PRSN-375N
PRSN-375N
1138619
-
-
Locking Element
Steel
3/8-16
0.63
0.28
0.25
0.38
0.13
0.19
0.44
0.75
PRSN-500N
PRSN-500N
1138625
-
-
Locking Element
Steel
1/2-13
0.81
0.38
0.31
0.50
0.13
0.25
0.56
1.00
PRSN-625N
PRSN-625N
1138630
-
-
Locking Element
Steel
5/8-11
1.00
0.44
0.38
0.62
0.13
0.31
0.69
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 2928 - Index Bolts with Lift Ring (FASTEKS® FAL), stainless steel
Bossard Catalog
05.03.2024
PRSN-250S - Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring
Essentra Components
07.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성