PPG/FEP - Ball Valve Type 27
Frank
Valves
Ball valves
Type 27
Manuel
Standard
PPG/FEP
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_27/manuel/standard/ppg_fep/typ_27_ppg_fep_asmtab.prj},{NB=5270127015(FlanschDN015)PPG/FEP},{AN=Flansch},{DN=DN015},{GH=PPG},{DC=FEP},{INFO=Product Information},{ZTN=84818081}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AN
Port
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
DI
Ø di
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
LF
Length Lf
[mm]
H3
Height H
[mm]
A
[mm]
B2
Width b2
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
W
Weight
[kg]
ZTN
Custom Tariff Number
ⁿ/ₐ
5270127015
5270127015
Flange
PPG
FEP
15
65
95
130
115
140
13
4 x 14
0.42
84818081
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성