카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Positioning system ELT/ELK 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Spindle drives) - Trapezoidal or ballscrew spindle driven positioning systems
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Spindle driven positioning systems EG – EL
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_1_eg_el_spindle/elt_elk_asmtab.prj},{NB=ELT60S1000000470(Q=194)(200,0)},{TYP=ELT/K 60S},{BG=60S},{BGLS=60},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0.00},{SP=T},{SPA=1},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{SAW=0},{SGK=},{ASM=},{INFO=Produktdatenblatt},{A=170},{B=108},{C=82},{D=62},{E=30},{F=69},{G=0.0},{H=0.0},{J=53.0},{K=94},{MM=-},{NN=M 8},{OO=M 8},{P=35},{R=5x5x28},{S=14x35},{T=8.5},{GG=5.1},{G1=0.89},{DPL=12},{CVF=10},{PPATH=assemblies/elt_elk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
NN
for
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
R
Key
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
T
Diameter
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ELT301000000320(Q=82)
ELT/K 30
120
ELT301000000320(Q=82)
320
70
56
42
40
13
35
0.0
0.0
26.0
47
-
M 6
M 6
18
-
5x15
4.2
0.7
0.16
ELT401000000375(Q=122)
ELT/K 40
175
ELT401000000375(Q=122)
375
100
66
58
48
18
47
0.0
0.0
35.0
64
-
M 6
M 6
25
3x3x25
10x27
6.5
1.7
0.37
ELT601000000445(Q=168)
ELT/K 60
245
ELT601000000445(Q=168)
445
144
96
82
62
30
69
0.0
0.0
49.0
90
-
M 8
M 8
35
5x5x28
14x35
8.5
5.1
0.89
ELT60S1000000470(Q=194)
ELT/K 60S
270
ELT60S1000000470(Q=194)
470
170
108
82
62
30
69
0.0
0.0
53.0
94
-
M 8
M 8
35
5x5x28
14x35
8.5
5.1
0.89
ELT801000000485(Q=194)
ELT/K 80
285
ELT801000000485(Q=194)
485
170
117
102
80
40
88
10.5
30.5
70.0
121
M 6
M 10
M 10
45
6x6x40
18x45
8.5
10.0
1.48
ELT80S1000000505(Q=214)
ELT/K 80S
305
ELT80S1000000505(Q=214)
505
190
126
102
80
40
88
12.5
30.0
71.0
122
M 6
M 10
M 8
45
6x6x40
18x45
8.5
11.0
1.48
ELT1001000000610(Q=300)
ELT/K 100
410
ELT1001000000610(Q=300)
610
230
155
130
110
50
112
0.0
30.0
89.0
154
M 10
M 10
M 10
55
6x6x40
22x45
10.5
19.0
2.00
ELT1251000000710(Q=365)
ELT/K 125
510
ELT1251000000710(Q=365)
710
295
200
165
130
60
142
0.0
30.4
107.5
190
M 10
M 12
M 12
65
8x7x50
25x55
13.0
33.0
2.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성