카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
PMT.100 - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
PMT.100
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/pmt100/pmt_100_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers PMT.100-10-M20x1.5-AK-C6(0)},{CODE=51532-C6},{DESCRIPTION=PMT.100-10-M20x1.5-AK-C6},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{DIM03=37},{DIM04=31},{DIM05=33},{DIM06=10},{DIM07=10},{DIM08=11},{DIM09=22},{DIM10=30},{DIM11=19},{DIM12=45},{DIM13=25},{DIM14=7700},{WEIGHT=69},{DIM099=30},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{L4=0.000},{L=27.000},{L2=17.000},{L3=11},{D1=18.500},{SIZE=1.000},{SIZE1=1.000},{PPATH=pmt_100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.15 -0.1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
I
[mm]
DIM06
I1
[mm]
DIM07
I2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
s1
[mm]
DIM11
Preload
[N]
DIM12
Max. load
[N]
DIM13
null
[Nm]
DIM14
Static load at breakage
[F[N]]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers PMT.100...
51501
PMT.100-5-M10x1-A
5
M10x1
23
21
17
5
5
-
12
-
7
17
6
2300
13
Indexing plungers PMT.100...
51501-C6
PMT.100-5-M10x1-A-C6
5
M10x1
23
21
17
5
5
-
12
-
7
17
6
2300
13
Indexing plungers PMT.100...
51502
PMT.100-6-M12x1.5-A
6
M12x1.5
28
25
20
6
6
-
14
-
9
24
10
3500
20
Indexing plungers PMT.100...
51502-C6
PMT.100-6-M12x1.5-A-C6
6
M12x1.5
28
25
20
6
6
-
14
-
9
24
10
3500
20
Indexing plungers PMT.100...
51511
PMT.100-8-M16x1.5-A
8
M16x1.5
35
31
26
8
8
-
19
-
11
30
18
5900
25
Indexing plungers PMT.100...
51511-C6
PMT.100-8-M16x1.5-A-C6
8
M16x1.5
35
31
26
8
8
-
19
-
11
30
18
5900
25
Indexing plungers PMT.100...
51512
PMT.100-10-M20x1.5-A
10
M20x1.5
37
31
33
10
10
-
22
-
19
45
25
7700
32
Indexing plungers PMT.100...
51512-C6
PMT.100-10-M20x1.5-A-C6
10
M20x1.5
37
31
33
10
10
-
22
-
19
45
25
7700
32
Indexing plungers PMT.100...
51521
PMT.100-5-M10x1-AK
5
M10x1
23
21
17
5
5
7
12
16
7
17
6
2300
23
Indexing plungers PMT.100...
51521-C6
PMT.100-5-M10x1-AK-C6
5
M10x1
23
21
17
5
5
7
12
16
7
17
6
2300
23
Indexing plungers PMT.100...
51522
PMT.100-6-M12x1.5-AK
6
M12x1.5
28
25
20
6
6
8
14
19
9
24
10
3500
33
Indexing plungers PMT.100...
51522-C6
PMT.100-6-M12x1.5-AK-C6
6
M12x1.5
28
25
20
6
6
8
14
19
9
24
10
3500
33
Indexing plungers PMT.100...
51531
PMT.100-8-M16x1.5-AK
8
M16x1.5
35
31
26
8
8
10
19
24
11
30
18
5900
50
Indexing plungers PMT.100...
51531-C6
PMT.100-8-M16x1.5-AK-C6
8
M16x1.5
35
31
26
8
8
10
19
24
11
30
18
5900
50
Indexing plungers PMT.100...
51532
PMT.100-10-M20x1.5-AK
10
M20x1.5
37
31
33
10
10
11
22
30
19
45
25
7700
69
Indexing plungers PMT.100...
51532-C6
PMT.100-10-M20x1.5-AK-C6
10
M20x1.5
37
31
33
10
10
11
22
30
19
45
25
7700
69
Indexing plungers PMT.100...
51551
PMT.100-5-M10x1-SST-A
5
M10x1
23
21
17
5
5
-
12
-
7
17
6
1800
13
Indexing plungers PMT.100...
51551-C6
PMT.100-5-M10x1-SST-A-C6
5
M10x1
23
21
17
5
5
-
12
-
7
17
6
1800
13
Indexing plungers PMT.100...
51552
PMT.100-6-M12x1.5-SST-A
6
M12x1.5
28
25
20
6
6
-
14
-
9
24
10
2900
20
Indexing plungers PMT.100...
51552-C6
PMT.100-6-M12x1.5-SST-A-C...
6
M12x1.5
28
25
20
6
6
-
14
-
9
24
10
2900
20
Indexing plungers PMT.100...
51561
PMT.100-8-M16x1.5-SST-A
8
M16x1.5
35
31
26
8
8
-
19
-
11
30
18
4400
25
Indexing plungers PMT.100...
51561-C6
PMT.100-8-M16x1.5-SST-A-C...
8
M16x1.5
35
31
26
8
8
-
19
-
11
30
18
4400
25
Indexing plungers PMT.100...
51562
PMT.100-10-M20x1.5-SST-A
10
M20x1.5
37
31
33
10
10
-
22
-
19
45
25
6800
32
Indexing plungers PMT.100...
51562-C6
PMT.100-10-M20x1.5-SST-A-...
10
M20x1.5
37
31
33
10
10
-
22
-
19
45
25
6800
32
Indexing plungers PMT.100...
51571
PMT.100-5-M10x1-SST-AK
5
M10x1
23
21
17
5
5
7
12
16
7
17
6
1800
23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성