slovenčina
English
Plate wheels simplex 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_16b_1.prj},{NB=T14930},{NAME=Plate wheel simplex 1\"x17,02mm Z42},{Z=42},{DE=353.7},{DP=339.90},{CNSORDERNO=T14930},{D1=25},{KG=10.92},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=201380042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14896
Plate wheel simplex 1"x17...
8
77.9
66.37
T14896
16
0.30
16.2
2.5
26
T14897
Plate wheel simplex 1"x17...
9
85.8
74.27
T14897
16
0.39
16.2
2.5
26
T14898
Plate wheel simplex 1"x17...
10
93.8
82.19
T14898
16
0.51
16.2
2.5
26
T14899
Plate wheel simplex 1"x17...
11
101.7
90.14
T14899
16
0.63
16.2
2.5
26
T14900
Plate wheel simplex 1"x17...
12
109.7
98.14
T14900
16
0.77
16.2
2.5
26
T14901
Plate wheel simplex 1"x17...
13
117.7
106.12
T14901
16
0.92
16.2
2.5
26
T14902
Plate wheel simplex 1"x17...
14
125.7
114.15
T14902
16
1.08
16.2
2.5
26
T14903
Plate wheel simplex 1"x17...
15
133.7
122.17
T14903
16
1.26
16.2
2.5
26
T14904
Plate wheel simplex 1"x17...
16
141.8
130.20
T14904
20
1.43
16.2
2.5
26
T14905
Plate wheel simplex 1"x17...
17
149.8
138.22
T14905
20
1.64
16.2
2.5
26
T14906
Plate wheel simplex 1"x17...
18
157.8
146.28
T14906
20
1.85
16.2
2.5
26
T14907
Plate wheel simplex 1"x17...
19
165.9
154.33
T14907
20
2.08
16.2
2.5
26
T14908
Plate wheel simplex 1"x17...
20
173.9
162.38
T14908
20
2.32
16.2
2.5
26
T14909
Plate wheel simplex 1"x17...
21
182.0
170.43
T14909
20
2.58
16.2
2.5
26
T14910
Plate wheel simplex 1"x17...
22
190.1
178.48
T14910
20
2.84
16.2
2.5
26
T14911
Plate wheel simplex 1"x17...
23
198.1
186.53
T14911
20
3.13
16.2
2.5
26
T14912
Plate wheel simplex 1"x17...
24
206.2
194.59
T14912
20
3.42
16.2
2.5
26
T14913
Plate wheel simplex 1"x17...
25
214.2
202.66
T14913
20
3.73
16.2
2.5
26
T14914
Plate wheel simplex 1"x17...
26
222.3
210.72
T14914
20
4.05
16.2
2.5
26
T14915
Plate wheel simplex 1"x17...
27
230.4
218.79
T14915
20
4.38
16.2
2.5
26
T14916
Plate wheel simplex 1"x17...
28
238.4
226.85
T14916
20
4.73
16.2
2.5
26
T14917
Plate wheel simplex 1"x17...
29
246.5
234.92
T14917
20
5.09
16.2
2.5
26
T14918
Plate wheel simplex 1"x17...
30
254.6
243.00
T14918
20
5.46
16.2
2.5
26
T14919
Plate wheel simplex 1"x17...
31
262.6
251.08
T14919
25
5.82
16.2
2.5
26
T14920
Plate wheel simplex 1"x17...
32
270.7
259.13
T14920
25
6.22
16.2
2.5
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성