slovenčina
English
Plate wheels ASA 80 simplex 25,4 x 15,88mm (16 A-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels_asa/simplex_plate_wheels_asa_80.prj},{NB=N03256},{NAME=Plate wheel simplex ASA 80 25,4x15,88mm Z22},{Z=22},{DE=190.1},{DP=178.48},{CNSORDERNO=N03256},{D1=20},{KG=2.84},{B1=14.6},{C=3.2},{R3=27},{CNSORDERNO2=231080022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03248
Plate wheel simplex ASA 8...
12
109.7
98.14
N03248
16
0.77
14.6
3.2
27
N03249
Plate wheel simplex ASA 8...
14
125.7
114.15
N03249
16
1.01
14.6
3.2
27
N03250
Plate wheel simplex ASA 8...
16
141.8
130.20
N03250
20
1.43
14.6
3.2
27
N03251
Plate wheel simplex ASA 8...
17
149.8
138.22
N03251
20
1.64
14.6
3.2
27
N03252
Plate wheel simplex ASA 8...
18
157.8
146.28
N03252
20
1.85
14.6
3.2
27
N03253
Plate wheel simplex ASA 8...
19
165.9
154.33
N03253
20
2.08
14.6
3.2
27
N03254
Plate wheel simplex ASA 8...
20
173.9
162.38
N03254
20
2.12
14.6
3.2
27
N03255
Plate wheel simplex ASA 8...
21
182.0
170.43
N03255
20
2.45
14.6
3.2
27
N03256
Plate wheel simplex ASA 8...
22
190.1
178.48
N03256
20
2.84
14.6
3.2
27
N03257
Plate wheel simplex ASA 8...
23
198.1
186.53
N03257
20
3.13
14.6
3.2
27
N00126
Plate wheel simplex ASA 8...
24
206.2
194.59
N00126
20
3.42
14.6
3.2
27
N03258
Plate wheel simplex ASA 8...
26
222.3
210.72
N03258
20
4.05
14.6
3.2
27
N03259
Plate wheel simplex ASA 8...
28
238.4
226.85
N03259
20
4.73
14.6
3.2
27
N03260
Plate wheel simplex ASA 8...
29
246.5
234.92
N03260
20
5.09
14.6
3.2
27
N03261
Plate wheel simplex ASA 8...
30
254.6
243.00
N03261
20
5.46
14.6
3.2
27
N03262
Plate wheel simplex ASA 8...
33
278.8
267.21
N03262
25
6.63
14.6
3.2
27
N03263
Plate wheel simplex ASA 8...
34
286.9
275.28
N03263
25
7.06
14.6
3.2
27
N03264
Plate wheel simplex ASA 8...
35
294.9
283.36
N03264
25
7.49
14.6
3.2
27
N03265
Plate wheel simplex ASA 8...
38
319.2
307.59
N03265
25
8.88
14.6
3.2
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성