PKA025 - Clamping plate
PROPLASTICA
Mold bases
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/mold_bases/plates/pka_025.prj},{NB=PKA 025-96*96*17/1730},{SYMBOL=PKA 025},{MBN=96x96},{FORMB=96},{FORML=96},{H=17},{HTXT=[17,22]},{MATERIAL=1.1730},{MATERIALX='1.1730','1.2312','1.2085'},{B=156},{L=156},{L1=74.000},{L2=24.000},{B1=74.000},{H2=4.000},{D=60.000},{D1=14},{H1=9.000},{D2=9.000},{D3=15.000},{Z=0},{DENSITY=7850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SYMBOL
Symbol
ⁿ/ₐ
FORMB
Mold width
[mm]
FORML
Mold length
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Holes distance
[mm]
L2
Holes distance
[mm]
B1
Holes distance
[mm]
H2
Depth
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H1
Depth
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
DENSITY
Density
[kg/m^3]
Clamping plate PKA 025-15...
PKA 025
96
96
156
156
74.000
24.000
74.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
Clamping plate PKA 025-15...
PKA 025
96
126
156
156
104.000
54.000
74.000
4.000
60.000
14
9.000
9.000
15.000
7850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성