Piston Seal Type APDF - Piston Seal Type APDF, single acting
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Piston seal
Type APDF
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/kolbendichtungen/apdf/apdf_asmtab.prj},{NB=APDF00500-Z30 (0)},{IDNR=},{PARTNO=APDF00500},{D=50},{D1=49},{DD=40},{L=7.5},{B=7.0},{B1=2.5},{NUT=0},{DRUCK=1.6 MPa},{MC=Zurcon® Z30},{PPATH=apdf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter H10
[mm]
D1
Flange diameter h10
[mm]
DD
Groove base h10
[mm]
L
Groove Width +0.2
[mm]
B
Ring width
[mm]
DRUCK
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
APDF00250-Z30
APDF00250
25
24
17
6.0
5.5
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF00320-Z30
APDF00320
32
31
24
6.0
5.5
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF00400-Z30
APDF00400
40
39
30
7.5
7.0
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF00500-Z30
APDF00500
50
49
40
7.5
7.0
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF00630-Z30
APDF00630
63
62
53
7.5
7.0
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF00800-Z30
APDF00800
80
79
68
9.5
8.5
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF01000-Z30
APDF01000
100
99
88
9.5
8.5
1.6 MPa
Zurcon® Z30
APDF01250-Z30
APDF01250
125
124
110
11.0
10.0
1.6 MPa
Zurcon® Z30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성