Pipe Shoe LC-HV 90 HCP - Pipe Shoe LC-HV 90 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LC-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/lc_hv_st/lc_hv_090_asmtab.prj},{NB=801731(H=90 SP1=146 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LC-HV 90 140-146},{LODLEVEL=400},{H1=90},{H=90.0},{HMIN=88.5},{HMAX=113.5},{D=146.0},{SP1=146},{SPMIN=140},{SPMAX=146},{G=5.4},{GP=1},{ARTNR=801731},{CNSSORT=620},{D1=146},{ANGLE=45},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../lc_hv_150/parts/lc_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801717
LC-HV 90 14-18
90
18.0
3.5
801717
620
1
S355JR
-20
300
2
112392
LC-HV 90 18-22 (DN 15_1/2...
90
21.3
3.5
112392
620
1
S355JR
-20
300
2
112393
LC-HV 90 23-27 (DN 20_3/4...
90
26.9
3.5
112393
620
1
S355JR
-20
300
2
801718
LC-HV 90 26-30
90
30.0
3.6
801718
620
1
S355JR
-20
300
2
110062
LC-HV 90 30-34 (DN 25_1")
90
33.7
3.6
110062
620
1
S235JR
-20
300
2
801719
LC-HV 90 35-39
90
39.0
3.6
801719
620
1
S235JR
-20
300
2
110063
LC-HV 90 40-44 (DN 32_1 1...
90
42.4
3.7
110063
620
1
S235JR
-20
300
2
110064
LC-HV 90 45-49 (DN 40_1 1...
90
48.3
3.7
110064
620
1
S235JR
-20
300
2
801720
LC-HV 90 50-54
90
54.0
3.8
801720
620
1
S235JR
-20
300
2
801721
LC-HV 90 55-59
90
59.0
3.8
801721
620
1
S235JR
-20
300
2
110065
LC-HV 90 57-61 (DN 50_2")
90
60.3
4.1
110065
620
1
S235JR
-20
300
2
801722
LC-HV 90 62-66
90
66.0
4.2
801722
620
1
S235JR
-20
300
2
801723
LC-HV 90 67-71
90
71.0
4.3
801723
620
1
S235JR
-20
300
2
110066
LC-HV 90 72-77 (DN 65_2 1...
90
76.1
4.3
110066
620
1
S235JR
-20
300
2
801724
LC-HV 90 78-83
90
83.0
4.4
801724
620
1
S235JR
-20
300
2
110067
LC-HV 90 84-89 (DN 80_3")
90
88.9
4.4
110067
620
1
S235JR
-20
300
2
801725
LC-HV 90 89-95
90
95.0
4.8
801725
620
1
S235JR
-20
300
2
801726
LC-HV 90 96-102
90
102.0
4.9
801726
620
1
S235JR
-20
300
2
801727
LC-HV 90 102-109
90
109.0
4.9
801727
620
1
S235JR
-20
300
2
110068
LC-HV 90 109-115 (DN 100_...
90
114.3
5.1
110068
620
1
S235JR
-20
300
2
801728
LC-HV 90 115-122
90
122.0
5.1
801728
620
1
S235JR
-20
300
2
801729
LC-HV 90 122-128
90
128.0
5.2
801729
620
1
S235JR
-20
300
2
801730
LC-HV 90 128-134
90
134.0
5.3
801730
620
1
S235JR
-20
300
2
110069
LC-HV 90 134-140 (DN 125_...
90
139.7
5.4
110069
620
1
S235JR
-20
300
2
801731
LC-HV 90 140-146
90
146.0
5.4
801731
620
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성