Pipe, Copper-Nickel acc. to DIN 86019, CuNi10Fe1,6Mn, seamless, acc. to DIN 86019
Huelsen
Pipes
Pipes Copper-Nickel
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/7_rohre/3_kupfer_nickel/rohre_571.prj},{NB=5710057010500},{ARTNR2=571005701},{DN=2},{D=57.0},{S=1.5},{L=500},{GEW=2.33},{PG=Rohre},{PUG=Rohr, nahtlos},{NORM=DIN 86019},{TOL=DIN 86019},{WERK1=Kupfer-Nickel},{WERK2=DIN 86019},{WERK3=CuNi10Fe1,6Mn}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB [Inch]
ⁿ/ₐ
D
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
GEW
Theoretical Weight
[kg/m]
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
5710020010500
5710020010500
1/2
20.0
1.0
0.53
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710025010500
5710025010500
3/4
25.0
1.5
0.99
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710030010500
5710030010500
1
30.0
1.5
1.19
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710038010500
5710038010500
1 1/4
38.0
1.5
1.53
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710044010500
5710044010500
1 1/2
44.5
1.5
1.80
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710057010500
5710057010500
2
57.0
1.5
2.33
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710076020500
5710076020500
2 1/2
76.0
2.0
4.14
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710089020500
5710089020500
3
89.0
2.0
4.86
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710108020500
5710108020500
4
108.0
2.5
7.37
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710133020500
5710133020500
5
133.0
2.5
9.12
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710159020500
5710159020500
6
159.0
2.5
10.93
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710219030500
5710219030500
8
219.0
3.0
18.12
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
5710267030500
5710267030500
10
267.0
3.0
22.13
Pipe, Copper-Nickel acc. ...
Pipes
Pipes, seamless
DIN 86019
DIN 86019
Copper-Nickel, DIN 86019,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성