slovenčina
English
PD-AK/AB/A - Swivel castor
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_a/pd_ak_ab_a_asmtab.prj},{NB=PD 150 A},{ORDERNO=PD 150 A},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=125.0},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=150 A-20},{VER=9},{VERS3DB=3},{PPATH=assemblies/pd_ak_ab_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
PD 100 AK
PD 100 AK
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Ball bearing
PD 100 AB
PD 100 AB
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Roller bearing
PD 100 A
PD 100 A
100x30
200
138
105x85
80x60
8.5
92.0
Nylon plain bearing
PD 125 AK
PD 125 AK
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Ball bearing
PD 125 AB
PD 125 AB
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Roller bearing
PD 125 A
PD 125 A
125x30
250
164
135x110
105x80
10.5
104.5
Nylon plain bearing
PD 150 AK
PD 150 AK
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Ball bearing
PD 150 AB
PD 150 AB
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Roller bearing
PD 150 A
PD 150 A
150x40
400
195
135x110
105x80
10.5
125.0
Nylon plain bearing
PD 175 AK
PD 175 AK
175x40
500
238
135x110
105x80
12.5
152.5
Ball bearing
PD 175 AB
PD 175 AB
175x40
500
238
135x110
105x80
12.5
152.5
Roller bearing
PD 175 A
PD 175 A
175x40
500
238
135x110
105x80
12.5
152.5
Nylon plain bearing
PD 200 AK
PD 200 AK
200x50
600
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Ball bearing
PD 200 AB
PD 200 AB
200x50
600
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Roller bearing
PD 200 A
PD 200 A
200x50
600
250
135x110
105x80
12.5
165.0
Nylon plain bearing
PD 225 AK
PD 225 AK
225x50
700
293
135x110
105x80
12.5
183.5
Ball bearing
PD 225 AB
PD 225 AB
225x50
700
293
135x110
105x80
12.5
183.5
Roller bearing
PD 225 A
PD 225 A
225x50
700
293
135x110
105x80
12.5
183.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성