피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
P9ME - Mushroom pushbutton
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Pilot Devices
Modular Metal range
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/pilot_devices/modular_metal/p9me_asmtab.prj},{NB=abb_1SFA184071R9001_P9MER4RN Mushroom Pushbutton},{PN=1SFA184071R9001},{VER=2},{CTN=8536501990},{EXTTYPE=P9MER4RN},{INVDES=P9MER4RN Mushroom Pushbutton},{TYPE=P9MER4RN},{DES=Mushroom Pushbutton P9MER4RN},{COLOR=Red},{LCP=Active},{DESCSHORT=P/BUTT M/ROOM 40MM T-R RED},{DESCLONG=The P9MER4RN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminate This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.},{INTNO=7320500521359},{MANUID=1SFA184071R9001},{MANUNAME=ABB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Sellers P/N
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF001546
Type of button
ⁿ/ₐ
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF005500
With protective cover
ⁿ/ₐ
EF001537
Labelled
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ABB - 1SFA184030R9006 + P...
1SFA184030R9006
P9MEM3NN
P9MEM3NN Mushroom Pushbut...
P9MEM3NN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM3NN Mushroom Pus...
7320500521175
1SFA184030R9006
ABB
Black
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184032R9002 + P...
1SFA184032R9002
P9MEM3VN
P9MEM3VN Mushroom Pushbut...
P9MEM3VN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM3VN Mushroom Pus...
7320500521199
1SFA184032R9002
ABB
Green
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184031R9001 + P...
1SFA184031R9001
P9MEM3RN
P9MEM3RN Mushroom Pushbut...
P9MEM3RN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM3RN Mushroom Pus...
7320500521182
1SFA184031R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184033R9003 + P...
1SFA184033R9003
P9MEM3GN
P9MEM3GN Mushroom Pushbut...
P9MEM3GN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM3GN Mushroom Pus...
7320500521205
1SFA184033R9003
ABB
Yellow
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184070R9001 + P...
1SFA184070R9001
P9MER3RN
P9MER3RN Mushroom Pushbut...
P9MER3RN
Mushroom Pushbutton P9MER...
P/BUTT M/ROOM 28MM T-R RE...
The P9MER3RN Mushroom Pus...
7320500521342
1SFA184070R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184040R9006 + P...
1SFA184040R9006
P9MEM4NN
P9MEM4NN Mushroom Pushbut...
P9MEM4NN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
P/BUTT MUSHROOM 40MM BLAC...
The P9MEM4NN Mushroom Pus...
7320500521212
1SFA184040R9006
ABB
Black
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184043R9003 + P...
1SFA184043R9003
P9MEM4GN
P9MEM4GN Mushroom Pushbut...
P9MEM4GN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM4GN Mushroom Pus...
7320500521243
1SFA184043R9003
ABB
Yellow
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184041R9001 + P...
1SFA184041R9001
P9MEM4RN
P9MEM4RN Mushroom Pushbut...
P9MEM4RN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM4RN Mushroom Pus...
7320500521229
1SFA184041R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184042R9002 + P...
1SFA184042R9002
P9MEM4VN
P9MEM4VN Mushroom Pushbut...
P9MEM4VN
Mushroom Pushbutton P9MEM...
MUSH HD MOM PB;SATIN CHR;...
The P9MEM4VN Mushroom Pus...
7320500521236
1SFA184042R9002
ABB
Green
1
Round
22
Other
false
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184061R9001 + P...
1SFA184061R9001
P9MET4RN1
P9MET4RN1 Mushroom Pushbu...
P9MET4RN1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM 2 POS RED
The P9MET4RN1 Mushroom Pu...
7320500521311
1SFA184061R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184060R9006 + P...
1SFA184060R9006
P9MET4NN1
P9MET4NN1 Mushroom Pushbu...
P9MET4NN1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM 2 POS BLACK
The P9MET4NN1 Mushroom Pu...
7320500521304
1SFA184060R9006
ABB
Black
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184062R9002 + P...
1SFA184062R9002
P9MET4VN1
P9MET4VN1 Mushroom Pushbu...
P9MET4VN1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM 2 POS GREEN
The P9MET4VN1 Mushroom Pu...
7320500521328
1SFA184062R9002
ABB
Green
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184063R9003 + P...
1SFA184063R9003
P9MET4GN1
P9MET4GN1 Mushroom Pushbu...
P9MET4GN1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM 2 POS YELLO...
The P9MET4GN1 Mushroom Pu...
7320500521335
1SFA184063R9003
ABB
Yellow
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184071R9001 + P...
1SFA184071R9001
P9MER4RN
P9MER4RN Mushroom Pushbut...
P9MER4RN
Mushroom Pushbutton P9MER...
P/BUTT M/ROOM 40MM T-R RE...
The P9MER4RN Mushroom Pus...
7320500521359
1SFA184071R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184553R9103 + P...
1SFA184553R9103
P9MEM4GL
P9MEM4GL Mushroom Pushbut...
P9MEM4GL
Mushroom Pushbutton P9MEM...
ILL MUSH MOM PB;SATIN CHR...
The P9MEM4GL Mushroom Pus...
7320500522103
1SFA184553R9103
ABB
Yellow
1
Round
22
Other
true
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184556R9104 + P...
1SFA184556R9104
P9MEM4LL
P9MEM4LL Mushroom Pushbut...
P9MEM4LL
Mushroom Pushbutton P9MEM...
ILL MUSH MOM PB;SATIN CHR...
The P9MEM4LL Mushroom Pus...
7320500522110
1SFA184556R9104
ABB
Blue
1
Round
22
Other
true
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184552R9102 + P...
1SFA184552R9102
P9MEM4VL
P9MEM4VL Mushroom Pushbut...
P9MEM4VL
Mushroom Pushbutton P9MEM...
ILL MUSH MOM PB;SATIN CHR...
The P9MEM4VL Mushroom Pus...
7320500522097
1SFA184552R9102
ABB
Green
1
Round
22
Other
true
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184551R9101 + P...
1SFA184551R9101
P9MEM4RL
P9MEM4RL Mushroom Pushbut...
P9MEM4RL
Mushroom Pushbutton P9MEM...
ILL MUSH MOM PB;SATIN CHR...
The P9MEM4RL Mushroom Pus...
7320500522080
1SFA184551R9101
ABB
Red
1
Round
22
Other
true
false
false
false
true
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184562R9102 + P...
1SFA184562R9102
P9MET4VL1
P9MET4VL1 Mushroom Pushbu...
P9MET4VL1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM ILL 2 POS G...
The P9MET4VL1 Mushroom Pu...
7320500522134
1SFA184562R9102
ABB
Green
1
Round
22
Other
true
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184561R9101 + P...
1SFA184561R9101
P9MET4RL1
P9MET4RL1 Mushroom Pushbu...
P9MET4RL1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM ILL 2 POS R...
The P9MET4RL1 Mushroom Pu...
7320500522127
1SFA184561R9101
ABB
Red
1
Round
22
Other
true
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184566R9104 + P...
1SFA184566R9104
P9MET4LL1
P9MET4LL1 Mushroom Pushbu...
P9MET4LL1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM ILL 2 POS B...
The P9MET4LL1 Mushroom Pu...
7320500522158
1SFA184566R9104
ABB
Blue
1
Round
22
Other
true
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184563R9103 + P...
1SFA184563R9103
P9MET4GL1
P9MET4GL1 Mushroom Pushbu...
P9MET4GL1
Mushroom Pushbutton P9MET...
P/BUTT M/ROOM ILL 2 POS Y...
The P9MET4GL1 Mushroom Pu...
7320500522141
1SFA184563R9103
ABB
Yellow
1
Round
22
Other
true
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA192000R9001 + P...
1SFA192000R9001
P9MEC4RN01
P9MEC4RN01 Mushroom Pushb...
P9MEC4RN01
Mushroom Pushbutton P9MEC...
KEY MUSHROOM PUSH BUTTON
The P9MEC4RN01 Mushroom P...
7320500523520
1SFA192000R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA184073R9001 + P...
1SFA184073R9001
P9MEC4RN95
P9MEC4RN95 Mushroom Pushb...
P9MEC4RN95
Mushroom Pushbutton P9MEC...
P/BUTT M/ROOM KEY OP. RED
The P9MEC4RN95 Mushroom P...
7320500521366
1SFA184073R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
ABB - 1SFA192012R9001 + P...
1SFA192012R9001
P9MEC4RN37
P9MEC4RN37 Mushroom Pushb...
P9MEC4RN37
Mushroom Pushbutton P9MEC...
KEY MUSHROOM PUSH BUTTON
The P9MEC4RN37 Mushroom P...
7320500523537
1SFA192012R9001
ABB
Red
1
Round
22
Other
false
false
false
true
false
true
IP66
8536501990
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성