피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ODV120-F200-R2 - Stationary Barcode Scanners
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
Optical Identification
Stationary Barcode Scanners
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/optical20identification/stationary20barcode20scanners/odv120-f200-r2.prj},{NB=ODV120-F200-R2},{MANUID=ODV120-F200-R2},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.250},{LENGTH=0.153},{WIDTH=0.128},{DEPTH=0.078},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/6b/5c/d422788a_int.png},{DESCSHORT=Stationary read device ODV120-F200-R2},{EAN=4050143041794},{MANUTYPEDESC=ODV120-F200-R2},{COO=VN},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=253058&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=253058&LanId=GER},{DATA_SHEET_ENG=http://files.pepperl-fuchs.com/webcat/navi/productInfo/pds/253058_eng.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ODV120-F200-R2
ODV120-F200-R2
Stationary read device OD...
4050143041794
ODV120-F200-R2
1
VN
0.250
0.153
0.128
0.078
8471 9000 000 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W-01
EPSON
17.11.2017
BCL 2xx - Stationary bar code reader
Leuze
08.05.2023
ZCL-0.5 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
LV.F - ELESA-Levelling elements for ground mounting
Elesa
24.06.2024
VB34-2500 - Stationary 2-D Code Readers
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
PHA600-F200-B17-V1D - Precision Positioning (PHA)
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
BPS 300i - Bar code positioning system
Leuze
27.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성