카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
NSF-W - Flanged nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
NSF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/nsf/nsf_w.prj},{NB=Flanged nuts NSF-16x2-R-W},{CODE=470401},{DESCRIPTION=NSF-16x2-R-W},{DIM01=TR 16x2},{DIM02=48},{DIM03=35},{DIM04=28},{DIM05=6},{DIM06=38},{DIM07=12},{DIM08=825},{DIM09=4.1},{DIM10=14 ÷ 25},{DIM11=0.12 ÷ 0.25},{DIM12=2.5},{WEIGHT=35},{NDM=16},{P=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
D
ⁿ/ₐ
DIM03
L
ⁿ/ₐ
DIM04
d2
ⁿ/ₐ
DIM05
d3
ⁿ/ₐ
DIM06
d4
ⁿ/ₐ
DIM07
l1
ⁿ/ₐ
DIM08
Support surface
[mm^2]
DIM09
Static axial load
[N]
DIM10
Eefficiency
ⁿ/ₐ
DIM11
Friction coefficient
[μ]
DIM12
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Flanged nuts NSF-10x2-R-W
470391
NSF-10x2-R-W
TR 10x2
42
25
25
5
34
10
353
1.8
20 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
24
Flanged nuts NSF-10x3-R-W
470393
NSF-10x3-R-W
TR 10x3
42
25
25
5
34
10
334
1.7
27 ÷ 44
0.12 ÷ 0.25
2.5
24
Flanged nuts NSF-12x3-R-W
470395
NSF-12x3-R-W
TR 12x3
48
35
28
6
38
12
577
2.9
24 ÷ 39
0.12 ÷ 0.25
2.5
40
Flanged nuts NSF-14x3-R-W
470397
NSF-14x3-R-W
TR 14x3
48
35
28
6
38
12
687
3.4
21 ÷ 36
0.12 ÷ 0.25
2.5
37
Flanged nuts NSF-14x4-R-W
470399
NSF-14x4-R-W
TR 14x4
48
35
28
6
38
12
660
3.3
26 ÷ 43
0.12 ÷ 0.25
2.5
37
Flanged nuts NSF-16x2-R-W
470401
NSF-16x2-R-W
TR 16x2
48
35
28
6
38
12
825
4.1
14 ÷ 25
0.12 ÷ 0.25
2.5
35
Flanged nuts NSF-16x4-R-W
470403
NSF-16x4-R-W
TR 16x4
48
35
28
6
38
12
770
3.8
24 ÷ 39
0.12 ÷ 0.25
2.5
35
Flanged nuts NSF-18x4-R-W
470405
NSF-18x4-R-W
TR 18x4
48
35
28
6
38
12
880
4.4
22 ÷ 37
0.12 ÷ 0.25
2.5
33
Flanged nuts NSF-20x4-R-W
470407
NSF-20x4-R-W
TR 20x4
55
44
32
7
45
12
1244
6.2
20 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
50
Flanged nuts NSF-24x5-R-W
470409
NSF-24x5-R-W
TR 24x5
55
44
32
7
45
14
1486
7.4
21 ÷ 35
0.12 ÷ 0.25
2.5
42
Flanged nuts NSF-26x5-R-W
470411
NSF-26x5-R-W
TR 26x5
62
46
38
7
50
14
1698
6.3
19 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
67
Flanged nuts NSF-28x5-R-W
470413
NSF-28x5-R-W
TR 28x5
62
46
38
7
50
14
1843
4.5
18 ÷ 32
0.12 ÷ 0.25
2.5
62
Flanged nuts NSF-30x6-R-W
470415
NSF-30x6-R-W
TR 30x6
62
46
38
7
50
14
1951
3.5
20 ÷ 34
0.12 ÷ 0.25
2.5
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성