NSCS-CB - Set Collar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Standard Set Collars
For Fixing Bearing
For Fixing Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/standard_set_collars/for_fixing_bearing/for_fixing_bearing/nscs_cb_asmtab.prj},{NB=NSCS-15-12-CB3},{IDNR=},{CN=NSCS-15-12-CB3},{D2=15},{B=12.0},{B1=11.0},{D=35},{D1=19.2},{F=12.0},{M=M5},{MASS=58},{PPATH=nscs_cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D2
Diameter d
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
F
Height
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NSCS-3-8-CB
NSCS-3-8-CB
3
8.5
7.5
15
5.0
4.5
M3
NSCS-4-8-CB
NSCS-4-8-CB
4
8.5
7.5
15
6.0
4.5
M3
NSCS-5-8-CB
NSCS-5-8-CB
5
8.5
7.5
20
7.2
6.0
M3
NSCS-6-8-CB1
NSCS-6-8-CB1
6
8.5
7.5
20
9.4
6.5
M3
NSCS-6-8-CB2
NSCS-6-8-CB2
6
8.5
7.5
20
9.7
6.5
M3
NSCS-6-8-CB3
NSCS-6-8-CB3
6
8.5
7.5
20
9.1
6.5
M3
NSCS-8-8-CB1
NSCS-8-8-CB1
8
8.5
7.5
20
11.7
7.0
M3
NSCS-8-8-CB2
NSCS-8-8-CB2
8
8.5
7.5
20
13.2
7.0
M3
NSCS-8-8-CB3
NSCS-8-8-CB3
8
8.5
7.5
20
11.2
7.0
M3
NSCS-10-11-CB1
NSCS-10-11-CB1
10
11.0
9.0
30
14.7
9.0
M4
NSCS-10-11-CB2
NSCS-10-11-CB2
10
11.0
9.0
30
17.2
9.0
M4
NSCS-10-11-CB3
NSCS-10-11-CB3
10
11.0
9.0
30
14.2
9.0
M4
NSCS-12-11-CB1
NSCS-12-11-CB1
12
11.0
9.0
30
17.2
10.0
M4
NSCS-12-11-CB2
NSCS-12-11-CB2
12
11.0
9.0
30
18.7
10.0
M4
NSCS-12-11-CB3
NSCS-12-11-CB3
12
11.0
9.0
30
16.2
10.0
M4
NSCS-15-12-CB1
NSCS-15-12-CB1
15
12.0
11.0
35
20.2
12.0
M5
NSCS-15-12-CB2
NSCS-15-12-CB2
15
12.0
11.0
35
21.7
12.0
M5
NSCS-15-12-CB3
NSCS-15-12-CB3
15
12.0
11.0
35
19.2
12.0
M5
NSCS-17-12-CB1
NSCS-17-12-CB1
17
12.0
11.0
35
22.2
13.0
M5
NSCS-17-12-CB2
NSCS-17-12-CB2
17
12.0
11.0
35
24.2
13.0
M5
NSCS-17-12-CB3
NSCS-17-12-CB3
17
12.0
11.0
35
21.2
13.0
M5
NSCS-20-12-CB1
NSCS-20-12-CB1
20
12.0
11.0
40
27.2
14.0
M5
NSCS-20-12-CB2
NSCS-20-12-CB2
20
12.0
11.0
40
29.2
14.0
M5
NSCS-20-12-CB3
NSCS-20-12-CB3
20
12.0
11.0
40
25.2
14.0
M5
NSCS-25-15-CB1
NSCS-25-15-CB1
25
15.0
13.0
45
31.7
17.0
M5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성