NFSR8-4545 - 홈폭10mm(8-45시리즈)45・45mm각 알루미늄프레임(M8・M6・M5・M4너트) -기타-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임4
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8_45/nfsr8_4545.prj},{NB=NFSR8-4545-50},{TPS=NFSR8-4545},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=45},{FRMH=45},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=1.53},{SA=564},{LX=7.79x10^4},{LY=7.79x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT20=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
좌측깊이
[mm]
DPR1
우측깊이
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
깊이
[mm]
NFSR8-4545-50
NFSR8-4545-50
NFSR8-4545
A6063S-T5
백색알루마이트
1.53
564
7.79x10^4
7.79x10^4
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성