카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NA 250 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/na250_asmtab.prj},{NB=18467 NA250 82 65 12 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=18467},{E=},{D=82.0},{DD=65.0},{NUT=0},{H=12.0},{L=13.0},{P=8.5},{C=6.0},{M=},{DN=82},{FA=1.5},{LL=0.3},{LA=3.5},{RA=3},{RB=3},{RC=0.5},{VA=2.5},{VB=1.1},{WA=45},{WB=45},{B=12},{B2=5.5},{BB=3},{DDNN=65},{TB=4},{U=0.7},{Z=1},{PPATH=na250/na250_asmtpl.prj},{VPE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
4429 NA250 32 20 10
4429
32.0
20.0
10.0
11.0
6.0
5.0
18426 NA250 35 22 10
18426
35.0
22.0
10.0
11.0
6.5
5.5
18429 NA250 38 25 10
18429
38.0
25.0
10.0
11.0
6.5
5.5
18432 NA250 40 25 10
18432
40.0
25.0
10.0
11.0
7.5
5.5
32166 NA250 42 22 10
32166
42.0
22.0
10.0
11.0
10.0
6.0
18434 NA250 42 30 10
18434
42.0
30.0
10.0
11.0
6.0
5.0
18436 NA250 45 30 10
18436
45.0
30.0
10.0
11.0
7.5
5.5
18443 NA250 50 30 12
18443
50.0
30.0
12.0
13.0
10.0
6.0
18442 NA250 50 35 10
18442
50.0
35.0
10.0
11.0
7.5
5.5
18446 NA250 55 40 10
18446
55.0
40.0
10.0
11.0
7.5
5.5
18450 NA250 60 40 12
18450
60.0
40.0
12.0
13.0
10.0
6.0
18449 NA250 60 45 10
18449
60.0
45.0
10.0
11.0
7.5
5.5
18451 NA250 63 45 12
18451
63.0
45.0
12.0
13.0
9.0
6.0
18453 NA250 65 45 12
18453
65.0
45.0
12.0
13.0
10.0
6.0
18452 NA250 65 50 10
18452
65.0
50.0
10.0
11.0
7.5
5.5
18457 NA250 70 50 12
18457
70.0
50.0
12.0
13.0
10.0
6.0
18456 NA250 70 55 12
18456
70.0
55.0
12.0
13.0
7.5
5.5
18460 NA250 75 60 12
18460
75.0
60.0
12.0
13.0
7.5
5.5
18466 NA250 80 60 12
18466
ISO
80.0
60.0
12.0
13.0
10.0
6.0
18465 NA250 80 65 12
18465
ISO
80.0
65.0
12.0
13.0
7.5
5.5
18467 NA250 82 65 12
18467
82.0
65.0
12.0
13.0
8.5
6.0
18469 NA250 85 70 12
18469
85.0
70.0
12.0
13.0
7.5
5.5
18476 NA250 90 70 12
18476
90.0
70.0
12.0
13.0
10.0
6.0
18475 NA250 90 75 12
18475
90.0
75.0
12.0
13.0
7.5
5.5
18478 NA250 95 75 12
18478
95.0
75.0
12.0
13.0
10.0
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성