카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTR - Weldable latch clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTR.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtr/mtr_asmtab.prj},{NB=Weldable latch clamps MTR.1500-T2S(0)},{CODE=GG.AL750},{DESCRIPTION=MTR.1500-T2S},{POS=0},{DIM01=26},{DIM02=28},{DIM03=65},{DIM04=43},{DIM05=52},{DIM06=70},{DIM07=72},{DIM08=30},{DIM09=M10},{DIM10=8.5},{DIM11=18},{DIM12=55},{DIM13=55},{DIM14=220},{DIM15=186},{DIM16=40},{DIM17=16},{DIM18=115},{DIM19=30},{DIM20=10.5},{DIM21=28},{DIM22=25},{DIM23=13000},{WEIGHT=1234},{PPATH=mtr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a1
[mm]
DIM02
a2
[mm]
DIM03
b1
[mm]
DIM04
b2
[mm]
DIM05
b3
[mm]
DIM06
b4
[mm]
DIM07
b5
[mm]
DIM08
b6
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
d2
[mm]
DIM11
d3
[mm]
DIM12
h1
[mm]
DIM13
h2
[mm]
DIM14
l1
[mm]
DIM15
l2
[mm]
DIM16
m1
[mm]
DIM17
m2
[mm]
DIM18
r
[mm]
DIM19
t
[mm]
DIM20
w1
[mm]
DIM21
w2
[mm]
DIM22
w3
[mm]
DIM23
FH
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Weldable latch clamps MTR...
GG.AL750
MTR.1500-T2S
26
28
65
43
52
70
72
30
M10
8.5
18
55
55
220
186
40
16
115
30
10.5
28
25
13000
1234
Weldable latch clamps MTR...
GG.AL755
MTR.1510-T2S
26
28
65
43
52
70
72
30
M10
8.5
-
81
55
334
186
40
16
115
-
10.5
28
25
13000
1320
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성