카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTF-TF-TG - Latch clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtf/mtf_tf_tg_asmtab.prj},{NB=Latch clamps MTF.33/TF -TG(0)},{CODICE=AL410},{MODELLO=33/T},{W=83},{A=200},{B=45},{C=18},{D=40},{E=49},{F=35},{G=33.5},{H=19},{I=19},{L=50},{M=34},{N=17},{O=3},{P=22.3},{Q=6.5},{S=83},{FH=500},{GR=422},{VER=1},{CODE=GG.AL416},{DESCRIPTION=MTF.33/TF -TG},{POS=0},{DIM01=19},{DIM02=50},{DIM03=49},{DIM04=35},{DIM05=34},{DIM06=6.5},{DIM07=M8},{DIM08=6.7},{DIM09=45},{DIM10=17},{DIM11=30.0},{DIM12=197},{DIM13=76.5},{DIM14=34},{DIM15=19},{DIM16=33.5},{DIM17=19},{DIM18=22.3},{DIM19=40},{DIM20=3},{DIM21=16},{DIM22=83},{DIM23=5000},{WEIGHT=422},{VER1=1},{PPATH=mtf_tf_tg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
b3
[mm]
DIM05
b4
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
ⁿ/ₐ
DIM08
d3
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
h3
[mm]
DIM12
l1
[mm]
DIM13
l3
[mm]
DIM14
l4
[mm]
DIM15
m1
[mm]
DIM16
m2
[mm]
DIM17
m3
[mm]
DIM18
m4
[mm]
DIM19
r
[mm]
DIM20
s1
[mm]
DIM21
t
[mm]
DIM22
w
[mm]
DIM23
FH
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Latch clamps MTF.33/TF -T...
GG.AL416
MTF.33/TF -TG
19
50
49
35
34
6.5
M8
6.7
45
17
30.0
197
76.5
34
19
33.5
19
22.3
40
3
16
83
5000
422
Latch clamps MTF.43/TF -T...
GG.AL426
MTF.43/TF -TG
28
61
63
50
41
8.5
M10
8.5
56
20
40.5
242
95.5
42
32
45.0
31
25.4
51
4
19
90
10000
811
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성