카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTF-T-TF - Latch clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mtf/mtf_t_tf_asmtab.prj},{NB=Latch clamps MTF.43/T(0)},{CODICE=AL420},{MODELLO=43/T},{A=248},{B=56},{C=28},{D=51},{E=63},{F=50},{G=45.0},{H=31},{I=32},{L=61},{M=41},{N=20},{O=4},{P=25.4},{Q=8.5},{S=110},{FH=1000},{GR=811},{VER=1},{CODE=GG.AL420},{DESCRIPTION=MTF.43/T},{POS=0},{W=0},{DIM01=28},{DIM02=61},{DIM03=63},{DIM04=50},{DIM05=41},{DIM06=8.5},{DIM07=-},{DIM08=56},{DIM09=20},{DIM10=40.5},{DIM11=248},{DIM12=32},{DIM13=45.0},{DIM14=31},{DIM15=25.4},{DIM16=45},{DIM17=4},{DIM18=-},{DIM19=110},{DIM20=10000},{WEIGHT=811},{PPATH=mtf_t_tf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
b3
[mm]
DIM05
b4
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
ⁿ/ₐ
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
m1
[mm]
DIM13
m2
[mm]
DIM14
m3
[mm]
DIM15
m4
[mm]
DIM16
r
[mm]
DIM17
s1
[mm]
DIM18
t
[mm]
DIM19
w
[mm]
DIM20
FH
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Latch clamps MTF.33/T(0)
GG.AL410
MTF.33/T
19
50
49
35
34
6.5
-
45
17
30.0
200
19
33.5
19
22.3
35
3
-
83
5000
422
Latch clamps MTF.43/T(0)
GG.AL420
MTF.43/T
28
61
63
50
41
8.5
-
56
20
40.5
248
32
45.0
31
25.4
45
4
-
110
10000
811
Latch clamps MTF.33/TF(0)
GG.AL415
MTF.33/TF
19
50
49
-
-
6.5
M8
45
17
-
197
19
33.5
-
-
35
3
16
83
5000
394
Latch clamps MTF.43/TF(0)
GG.AL425
MTF.43/TF
28
61
63
-
-
8.5
M10
56
20
-
242
32
45.0
-
-
45
4
19
90
10000
696
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성