카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MTA. - Hook clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Toggle clamps
MTA.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/4_toggle_clamps/mta/t_tf_asmtab.prj},{NB=Hook clamps MTA.400-T(0)},{MODELLO=400/T},{VERS=1},{ROT=4},{A=278},{B=60,5},{C=43},{D=45,5},{E=84},{F=54},{G=60,5},{H=28,5},{L=26},{M=14},{N=25},{O=160},{Q=10,5},{R=-},{S=5},{T=-},{FH=400},{GR=1000},{ANGOLOX=[0:179]},{PPATH=t_tf_asmtpl.prj},{CODE=GG.AL400},{DESCRIPTION=MTA.400-T},{POS=0},{DIM01=43},{DIM02=54},{DIM03=84},{DIM04=26},{DIM05=14},{DIM06=-},{DIM07=10.5},{DIM08=60.5},{DIM09=25},{DIM10=278},{DIM11=45.5},{DIM12=60.5},{DIM13=28.5},{DIM14=-},{DIM15=5},{DIM16=160},{DIM17=4000},{WEIGHT=1000},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
a
[mm]
DIM02
b1
[mm]
DIM03
b2
[mm]
DIM04
b3
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
d3
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
m1
[mm]
DIM13
m2
[mm]
DIM14
r
[mm]
DIM15
s
[mm]
DIM16
w
[mm]
DIM17
FH
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Hook clamps MTA.200-T(0)
GG.AL200
MTA.200-T
37
35
45
18
10
-
6.5
49
16
203
43
32
19
-
3
100
2000
300
Hook clamps MTA.300-T(0)
GG.AL300
MTA.300-T
35
48
60
21
10
-
8.3
49
18
226
43
45
32
-
3
104
3000
460
Hook clamps MTA.400-T(0)
GG.AL400
MTA.400-T
43
54
84
26
14
-
10.5
60.5
25
278
45.5
60.5
28.5
-
5
160
4000
1000
Hook clamps MTA.200-TF(0)
GG.AL205
MTA.200-TF
29
35
45
-
-
7
6.5
49
16
250
85-105
32
19
5
3
100
2000
380
Hook clamps MTA.300-TF(0)
GG.AL305
MTA.300-TF
25
48
60
-
-
9
8.3
49
18
305
90-120
45
32
6
3
104
3000
560
Hook clamps MTA.400-TF(0)
GG.AL405
MTA.400-TF
30
54
84
-
-
11
10.5
60.5
25
343
105-135
60.5
28.5
7
5
160
4000
1200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성