카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
MRF COMPACT N - Tecnopolymer ring
Metalwork
Fittings and Accessories
Accessories
Micro-flow-regulator series MRF
MRF COMPACT
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/accessories/micro_flow_regulator_ser_mrf/mrf_compact/mrf_n_t.prj},{NB=9021207B},{CODE=9021207B},{REF=MRF N T B 6 1/4},{F=1/4},{FX=13.157},{DI=6},{CH=15},{AMIN=38.8},{AMAX=43.7},{B=24.3},{C=8},{D=15.0},{E=11.3},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
FX
[mm]
DI
Ø Diameter
[mm]
CH
[mm]
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
9021001C
9021001C
MRF N T C 4 M5
5.000
4
9
27.7
31.0
19.1
4
9.5
9.2
9021101V
9021101V
MRF N T V 4 M5
5.000
4
9
27.7
31.0
19.1
4
9.5
9.2
9021201B
9021201B
MRF N T B 4 M5
5.000
4
9
27.7
31.0
19.1
4
9.5
9.2
9021005C
9021005C
MRF N T C 6 M5
5.000
6
9
27.7
31.0
20.8
4
9.5
11.3
9021105V
9021105V
MRF N T V 6 M5
5.000
6
9
27.7
31.0
20.8
4
9.5
11.3
9021205B
9021205B
MRF N T B 6 M5
5.000
6
9
27.7
31.0
20.8
4
9.5
11.3
9021002C
9021002C
MRF N T C 4 1/8
9.728
4
12
33.5
37.6
21.0
6
12.9
9.2
9021102V
9021102V
MRF N T V 4 1/8
9.728
4
12
33.5
37.6
21.0
6
12.9
9.2
9021202B
9021202B
MRF N T B 4 1/8
9.728
4
12
33.5
37.6
21.0
6
12.9
9.2
9021006C
9021006C
MRF N T C 6 1/8
9.728
6
12
33.5
37.6
22.3
6
12.9
11.3
9021106V
9021106V
MRF N T V 6 1/8
9.728
6
12
33.5
37.6
22.3
6
12.9
11.3
9021206B
9021206B
MRF N T B 6 1/8
9.728
6
12
33.5
37.6
22.3
6
12.9
11.3
9021008C
9021008C
MRF N T C 8 1/8
9.728
8
12
33.5
37.6
25.6
6
12.9
13.8
9021108V
9021108V
MRF N T V 8 1/8
9.728
8
12
33.5
37.6
25.6
6
12.9
13.8
9021208B
9021208B
MRF N T B 8 1/8
9.728
8
12
33.5
37.6
25.6
6
12.9
13.8
9021007C
9021007C
MRF N T C 6 1/4
13.157
6
15
38.8
43.7
24.3
8
15.0
11.3
9021107V
9021107V
MRF N T V 6 1/4
13.157
6
15
38.8
43.7
24.3
8
15.0
11.3
9021207B
9021207B
MRF N T B 6 1/4
13.157
6
15
38.8
43.7
24.3
8
15.0
11.3
9021009C
9021009C
MRF N T C 8 1/4
13.157
8
15
38.8
43.7
27.2
8
15.0
13.8
9021109V
9021109V
MRF N T V 8 1/4
13.157
8
15
38.8
43.7
27.2
8
15.0
13.8
9021209B
9021209B
MRF N T B 8 1/4
13.157
8
15
38.8
43.7
27.2
8
15.0
13.8
9021011C
9021011C
MRF N T C 10 1/4
13.157
10
15
38.8
43.7
28.6
8
15.0
16.0
9021111V
9021111V
MRF N T V 10 1/4
13.157
10
15
38.8
43.7
28.6
8
15.0
16.0
9021211B
9021211B
MRF N T B 10 1/4
13.157
10
15
38.8
43.7
28.6
8
15.0
16.0
9021014C
9021014C
MRF N T C 12 1/4
13.157
12
15
38.8
43.7
31.0
8
15.0
19.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성