Model 64508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a4/64508.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6450816_400},{DES=Rondelle plate découpée},{NORME1=DIN 125A},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6450816},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=16.0},{D1=17.0},{D2=30.0},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Internal diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Clamping thickness
[mm]
emile_maurin_645082
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645082
2.0
2.2
5.0
0.3
emile_maurin_645082,5
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645082,5
2.5
2.7
6.5
0.5
emile_maurin_645083
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645083
3.0
3.2
7.0
0.5
emile_maurin_645084
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645084
4.0
4.3
9.0
0.8
emile_maurin_645085
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645085
5.0
5.3
10.0
1.0
emile_maurin_645086
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645086
6.0
6.4
12.5
1.6
emile_maurin_645088
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
645088
8.0
8.4
16.0
1.6
emile_maurin_6450810
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450810
10.0
10.5
20.0
2.0
emile_maurin_6450812
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450812
12.0
13.0
24.0
2.5
emile_maurin_6450814
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450814
14.0
15.0
28.0
2.5
emile_maurin_6450816
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450816
16.0
17.0
30.0
3.0
emile_maurin_6450818
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450818
18.0
19.0
34.0
3.0
emile_maurin_6450820
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450820
20.0
21.0
37.0
3.0
emile_maurin_6450822
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450822
22.0
23.0
39.0
3.0
emile_maurin_6450824
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450824
24.0
25.0
44.0
4.0
emile_maurin_6450827
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450827
27.0
28.0
50.0
4.0
emile_maurin_6450830
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450830
30.0
31.0
56.0
4.0
emile_maurin_6450833
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450833
33.0
34.0
60.0
5.0
emile_maurin_6450836
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450836
36.0
37.0
66.0
5.0
emile_maurin_6450839
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450839
39.0
40.0
72.0
6.0
emile_maurin_6450842
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450842
42.0
43.0
78.0
7.0
emile_maurin_6450845
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450845
45.0
46.0
85.0
7.0
emile_maurin_6450848
Rondelle plate découpée
DIN 125A
-
Inox A4
-
-
-
6450848
48.0
50.0
92.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성