카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62373 - Two ways ball valve male end / female end - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
05 - Vannes à boule DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/05_vannes_a_boule_din/62373.prj},{NB=bene_inox_262373-50},{REF=262373-50},{MAT=Inox 304},{DN=50},{D=92},{F=78 x 1/6\"},{L1=138},{L2=160},{L3=98},{POIDS=2.70},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 262373-25
262373-25
Inox 304
25
63
52 x 1/6"
103
120
75
1.20
Béné Inox 262373-32
262373-32
Inox 304
32
70
58 x 1/6"
124
160
83
1.50
Béné Inox 262373-40
262373-40
Inox 304
40
78
65 x 1/6"
131
160
88
1.90
Béné Inox 262373-50
262373-50
Inox 304
50
92
78 x 1/6"
138
160
98
2.70
Béné Inox 662373-25
662373-25
Inox 316L
25
63
52 x 1/6"
103
120
75
1.20
Béné Inox 662373-32
662373-32
Inox 316L
32
70
58 x 1/6"
124
160
83
1.50
Béné Inox 662373-40
662373-40
Inox 316L
40
78
65 x 1/6"
131
160
88
1.90
Béné Inox 662373-50
662373-50
Inox 316L
50
92
78 x 1/6"
138
160
98
2.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성