카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5530 - Half coupling with locking ring - hose shank with collar - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
02 - Raccords symétriques Guillemin
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/02_demi-raccords_symetriques_guillemin/5530.prj},{NB=bene_inox_455307-100},{REF=455307-100},{MAT=Inox 316},{DN=100},{D1=146},{D2=93},{D3=102},{L1=179},{L2=80},{POIDS=3,02},{PPATH=5530/5530_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455307-40
455307-40
Stainless Steel 316
40
72
33
40
95
35
0,4
Béné Inox 455307-50
455307-50
Stainless Steel 316
50
88
43
51
117
45
0,9
Béné Inox 455307-65
455307-65
Stainless Steel 316
65
103
57
65
133
55
1,36
Béné Inox 455307-80
455307-80
Stainless Steel 316
80
122
66
76
157
70
1,96
Béné Inox 455307-100
455307-100
Stainless Steel 316
100
146
93
102
179
80
3,02
Béné Inox 755307-40
755307-40
Aluminium
40
72
33
40
95
35
0,4
Béné Inox 755307-50
755307-50
Aluminium
50
88
43
51
117
45
0,9
Béné Inox 755307-65
755307-65
Aluminium
65
103
57
65
133
55
1,36
Béné Inox 755307-80
755307-80
Aluminium
80
122
66
76
157
70
1,96
Béné Inox 755307-100
755307-100
Aluminium
100
146
93
102
179
80
3,02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성