Model 17550 - Multigrip rivet large flange head aluminium Stainless steel mandrel
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Rivets
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/rivet/17550.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_175504,8X17_12_400},{DES=Rivet multigrip Tête large},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Aluminium tige aluminium},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=175504,8X17},{LODLEVEL=400},{EX=de 6 à 12.5},{E=12},{D1=4.8},{L=17},{D2=16},{K=1.80},{EXX=12,[6:12.5]},{C=1500},{T=2400},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
EX
thickness value mini/maxi
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
C
Shear load
[N]
T
Tensile load
[N]
emile_maurin_175504,8X10,...
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
175504,8X10,5
de 1.5 à 6
4.8
10.5
16
1500
2400
emile_maurin_175504,8X17
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
175504,8X17
de 6 à 12.5
4.8
17
16
1500
2400
emile_maurin_175504,8X19
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
175504,8X19
de 8.5 à 16
4.8
19
16
1500
2400
emile_maurin_175504,8X25
Rivet multigrip Tête larg...
-
-
Aluminium tige aluminium
-
-
-
175504,8X25
de 12 à 19.5
4.8
25
16
1500
2400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성