카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Model 165M
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 165M
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_165m/model_165m_asmtab.prj},{NB=0220-74341},{MN=165M},{RATIO=1/1},{STYLE=A,B},{GT=ST},{FS=N/A},{PT=Bevel},{PL=Metric Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=25},{OT=Shaft},{B=8.00/7.95},{C=4},{D=4},{E=45},{F1=55},{G=185},{H=250},{I=72.0877},{J=54},{K=108},{L=M8 x 1.25},{M=16},{P=53},{R=106},{S=1/4},{PPATH=parts/model165m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[mm]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[인치]
0220-74341
0220-74341
165M
N/A
25
165M 1/1 A,B ST
Bevel
Metric Bevel Gear Drives
Shaft
25
Shaft
25.008/24.961
8.00/7.95
4
4
45
55
56.4822
185
250
72.0877
54
108
M8 x 1.25
16
135
270
53
106
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성