Model 12501 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/12501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_1250116_400},{DES=Ecrou hexagonal bas Hm},{NORME1=ISO 4035},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 04},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=1250116},{LODLEVEL=400},{D=16},{M=8.0},{S=24.0},{D1=13.835},{P=2.000},{IDNR=},{NENN=M 16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Dia. nominal thread
[mm]
M
Total height
[mm]
S
Width across flats
[mm]
emile_maurin_125012
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
125012
2
1.2
4.0
emile_maurin_125013
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
125013
3
1.8
5.5
emile_maurin_125014
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
125014
4
2.2
7.0
emile_maurin_125015
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
125015
5
2.7
8.0
emile_maurin_125016
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
125016
6
3.2
10.0
emile_maurin_125018
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
125018
8
4.0
13.0
emile_maurin_1250110
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250110
10
5.0
16.0
emile_maurin_1250112
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250112
12
6.0
18.0
emile_maurin_1250114
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250114
14
7.0
21.0
emile_maurin_1250116
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250116
16
8.0
24.0
emile_maurin_1250118
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250118
18
9.0
27.0
emile_maurin_1250120
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250120
20
10.0
30.0
emile_maurin_1250122
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250122
22
11.0
34.0
emile_maurin_1250124
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250124
24
12.0
36.0
emile_maurin_1250127
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250127
27
13.5
41.0
emile_maurin_1250130
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250130
30
15.0
46.0
emile_maurin_1250133
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250133
33
16.5
50.0
emile_maurin_1250136
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250136
36
18.0
55.0
emile_maurin_1250139
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250139
39
19.5
60.0
emile_maurin_1250142
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250142
42
21.0
65.0
emile_maurin_1250145
Ecrou hexagonal bas Hm
ISO 4035
-
Acier classe 04
Zn
-
-
1250145
45
22.5
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성