Modèle R1-10 - Roulement rigide à billes à deux rangées
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_10.prj},{NB=michaud_chailly_4207A SNR},{REF=4207A SNR},{D1=35},{D2=72},{L1=23.0},{POIDS=0,413},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{MODELE=R1-10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 4207A SNR
4207A SNR
35
72
23.0
0,413
Michaud Chailly 4212
4212
60
110
28.0
1,07
Michaud Chailly 4213A
4213A
65
120
31.0
1,45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성