Modèle Q20-PETP - Rond PETP - Polyéthylène téréphtalate
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Plastiques
plastiques_mecaniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/plastiques/plastiques_mecaniques/q20_petp.prj},{NB=michaud_chailly_Q20-PETP-NAT-D110-1750},{REF=Q20-PETP-NAT-D110-1750},{COULEUR=NAT},{D=110},{L=1750},{TOL1=+0,70},{TOL2=+3,00},{POIDS=13,73},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=1750.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
-
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
TOL1
Tol. D. mini.
[mm]
TOL2
Tol. D. maxi.
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D12-1000
NAT
12
1000
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D12-2000
NAT
12
2000
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D12-3000
NAT
12
3000
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D16-1000
NAT
16
1000
+0,20
+0,70
0,30
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D16-2000
NAT
16
2000
+0,20
+0,70
0,30
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D16-3000
NAT
16
3000
+0,20
+0,70
0,30
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D20-1000
NAT
20
1000
+0,20
+0,70
0,47
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D20-2000
NAT
20
2000
+0,20
+0,70
0,47
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D20-3000
NAT
20
3000
+0,20
+0,70
0,47
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D25-1000
NAT
25
1000
+0,20
+0,90
0,73
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D25-2000
NAT
25
2000
+0,20
+0,90
0,73
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D25-3000
NAT
25
3000
+0,20
+0,90
0,73
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D30-1000
NAT
30
1000
+0,20
+0,90
1,04
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D30-2000
NAT
30
2000
+0,20
+0,90
1,04
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D30-3000
NAT
30
3000
+0,20
+0,90
1,04
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D35-1000
NAT
35
1000
+0,20
+1,10
1,42
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D35-2000
NAT
35
2000
+0,20
+1,10
1,42
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D35-3000
NAT
35
3000
+0,20
+1,10
1,42
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D40-1000
NAT
40
1000
+0,20
+1,10
1,85
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D40-2000
NAT
40
2000
+0,20
+1,10
1,85
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D40-3000
NAT
40
3000
+0,20
+1,10
1,85
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D45-1000
NAT
45
1000
+0,30
+1,30
2,34
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D45-2000
NAT
45
2000
+0,30
+1,30
2,34
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D45-3000
NAT
45
3000
+0,30
+1,30
2,34
Michaud Chailly Q20-PETP-...
Q20-PETP-NAT-D50-500
NAT
50
500
+0,30
+1,30
2,89
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성