Modèle P7-14E - COULISSEAU TENDEUR AVEC CORPS EN FONTE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
coulisseaux_tendeur
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/coulisseaux_tendeur/p7_14e.prj},{NB=michaud_chailly_PHE30},{REF=PHE30},{D1=30},{MOD=M7},{D2=85},{D3=44.0},{D4=M 24},{L1=35.7},{L2=32},{L3=26.7},{L4=40},{H1=114},{H2=72},{H3=40},{H4=24},{CD=19.5},{CS=11.3},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=24.000},{D2L=62.000},{D3L=44.000},{D4L=37.400},{L1L=35.700},{L2L=18.000},{L3L=23.800},{L4L=9.000},{L5L=5.000},{SWL=4.000},{D1X=41.140},{D2X=52.160},{SWX=5.950},{INFO1=palier.txt},{VERS=1},{L141=26.700},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PHE20
PHE20
20
M7
65
33.0
M 16
31.0
25
23.5
30
91
58
38
21
12.8
6.6
Michaud Chailly PHE25
PHE25
25
M7
70
37.5
M 20
31.0
28
23.5
35
99
64
38
22
14
7.8
Michaud Chailly PHE30
PHE30
30
M7
85
44.0
M 24
35.7
32
26.7
40
114
72
40
24
19.5
11.3
Michaud Chailly PHE35
PHE35
35
M7
90
51.0
M 24
38.9
32
29.4
40
122
76
49
24
25.5
15.3
Michaud Chailly PHE40
PHE40
40
M7
100
58.0
M 24
43.7
36
32.7
40
135
85
45
24
32.5
19.8
Michaud Chailly PHE50
PHE50
50
M7
110
69.0
M 24
43.7
40
32.7
40
145
90
46
24
35
23.2
Michaud Chailly RHE25
RHE25
25
M7
70
37.5
M 20
44.4
28
26.9
35
99
64
38
22
14
7.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성