Modèle H43 - Electrovanne compacte pilote banjo
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Electrovannes et vannes
Electrovannes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/vannes/h4_electrovannes/h43.prj},{NB=michaud_chailly_H43-EV-L-3/2-1/4-24VAC},{REF=H43-EV-L-3/2-1/4-24VAC},{TENSION=24 V AC},{D1=1/4},{DN=1.2},{H1=9.5},{INFOS=INFOTEXTE},{BUNR=552292},{WW=C},{LTAP=G1/4},{LTAA=G1/4},{WEB=WWW},{QNN=48.0},{LEIS=4},{DB=0-10},{U=024/50},{WKST=PA},{HB=HA17},{SB=B},{PPATH=h43/h43_sbl.prj},{SHOW=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
[Volt]
D1
Raccordement
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly H43-EV-L-...
H43-EV-L-3/2-1/4-24VDC
24 V DC
1/4
1.2
9.5
Michaud Chailly H43-EV-L-...
H43-EV-L-3/2-1/4-24VAC
24 V AC
1/4
1.2
9.5
Michaud Chailly H43-EV-L-...
H43-EV-L-3/2-1/4-110VAC
110 V AC
1/4
1.2
9.5
Michaud Chailly H43-EV-L-...
H43-EV-L-3/2-1/8-230VAC
230 V AC
1/8
1.2
6.5
Michaud Chailly H43-EV-L-...
H43-EV-L-3/2-1/4-230VAC
230 V AC
1/4
1.2
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성