Modèle H29-GLH-P31 - Unité de guidage lisse en «H» pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Capteurs, accessoires et fixation
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/capteur_accessoire_fixation/h29_glh_p31.prj},{NB=michaud_chailly_H29-50-500-GLH-P31_100},{REF=H29-50-500-GLH-P31},{D=50},{COURSE=10},{CX=0},{L1=150},{L2=34},{L3=79},{L4=89},{L5=106},{L6=15},{L7=25},{L8=188},{L9=18.8},{L10=81.8},{L11=100},{L12=70},{L13=63},{L14=16},{L15=9.0},{H1=137},{H2=130},{H3=85},{H4=100},{H5=46.5},{H6=104},{D1=M16x1.5},{D2=70.5},{D3=60},{D4=M 8},{D5=20},{D6=15},{D7=9.0},{S1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=34483-8},{TYP=FENG},{HUBX=X-Hub},{F=Gleitführung},{D2NDR=8},{D2KDR=6.647},{KKNDR=16},{KKKDR=14.376},{L77=46.5},{MM=20.0},{HUBMIN=10},{HUBMAX=500},{T=8.0},{RT=9.0},{RTS=15},{MASSBASIC=4.190},{MASSHUB=0.047},{CNSECLASS50=27-29-92-06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre piston
[mm]
L1
,",","
[mm]
L2
,",","
[mm]
L3
,",","
[mm]
L4
,",","
[mm]
L5
,",","
[mm]
L6
,",","
[mm]
L7
,",","
[mm]
L8
,",","
[mm]
L9
,",","
[mm]
L10
,",","
[mm]
L11
,",","
[mm]
L12
,",","
[mm]
L13
,",","
[mm]
L14
,",","
[mm]
L15
,",","
[mm]
H1
,",","
[mm]
H2
,",","
[mm]
H3
,",","
[mm]
H4
,",","
[mm]
H5
,",","
[mm]
H6
,",","
[mm]
D1
,",","
ⁿ/ₐ
D2
,",","
[mm]
D3
,",","
[mm]
D4
,",","
ⁿ/ₐ
D5
,",","
[mm]
D6
,",","
[mm]
D7
,",","
[mm]
S1
,",","
[mm]
Michaud Chailly H29-32-50...
H29-32-50-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-10...
H29-32-100-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-16...
H29-32-160-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-20...
H29-32-200-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-25...
H29-32-250-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-32...
H29-32-320-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-40...
H29-32-400-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-32-50...
H29-32-500-GLH-P31
32
125
24
76
67
94
12
20
155
4.3
70.3
78
50
45
12
6.5
97
90
61
78
32.5
74
M10x1.25
50.5
44
M 6
12
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-50...
H29-40-50-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-10...
H29-40-100-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-16...
H29-40-160-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-20...
H29-40-200-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-25...
H29-40-250-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-32...
H29-40-320-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-40...
H29-40-400-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-40-50...
H29-40-500-GLH-P31
40
140
28
81
75
105
12
22
170
11.0
84.0
0
58
54
14
6.5
115
110
69
84
38.0
87
M12x1.25
58.5
44
M 6
16
11
6.6
15
Michaud Chailly H29-50-50...
H29-50-50-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-10...
H29-50-100-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-16...
H29-50-160-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-20...
H29-50-200-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-25...
H29-50-250-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-32...
H29-50-320-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-40...
H29-50-400-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-50-50...
H29-50-500-GLH-P31
50
150
34
79
89
106
15
25
188
18.8
81.8
100
70
63
16
9.0
137
130
85
100
46.5
104
M16x1.5
70.5
60
M 8
20
15
9.0
19
Michaud Chailly H29-63-50...
H29-63-50-GLH-P31
63
182
34
111
89
121
15
25
220
15.3
105.0
0
85
80
16
9.0
152
145
100
105
56.5
119
M16x1.5
85.5
60
M 8
20
15
9.0
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성