Modèle H13-5/2-P/R - Distributeur ISO 5/2 à commande pneumatique monostable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h13_5_2_p_r.prj},{NB=michaud_chailly_H13-5/2-1-P/R},{REF=H13-5/2-1-P/R},{ISO=1},{RAC=G1/4},{L1=87.6},{L2=43.8},{L3=36},{L4=18},{L5=6},{L6=42},{L7=28},{H1=46.5},{H2=38},{H3=9.0},{D1=M5},{DEBIT=1200},{PRESSION=2 à 16},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=151009},{TYP=VL-5/2-D-1-C},{VERS=5},{D1P=5.000},{KDRD1=4.018},{L11=74.0},{CNSMASSEXACT=0.29000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ISO
Taille ISO
ⁿ/ₐ
RAC
Raccordement embase pneumatique
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DEBIT
débit nominal
[l/min]
PRESSION
Pression de service
[bar]
Michaud Chailly H13-5/2-1...
H13-5/2-1-P/R
1
G1/4
87.6
43.8
36
18
6
42
28
46.5
38
9.0
M5
1200
2 à 16
Michaud Chailly H13-5/2-2...
H13-5/2-2-P/R
2
G3/8
123.4
61.7
48
24
9
54
38
56.5
48
9.5
M6
2300
2 à 16
Michaud Chailly H13-5/2-3...
H13-5/2-3-P/R
3
G1/2
145.4
72.7
64
32
12
65
48
63.5
55
12.0
M8
4500
2 à 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성