Modèle F5-TA - Tampon profile TA à amortissement axial
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_ta.prj},{NB=michaud_chailly_F5-TA-37-16},{ARTNR=69103700},{TYP=37-16},{PDF=PDF Katalogseite},{W3=65.000},{MHUB=16.000},{D=34.000},{L11=6.000},{M=6.000},{D11=48.000},{D22=33.000},{GEW=25.000},{REF=F5-TA-37-16},{TYPE=37-16},{L1=16},{L2=33.0},{L3=6},{D1=M6},{D2=34},{D3=33},{D4=48},{CS=10},{E=65},{POIDS=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
L1
maxi
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
CS
Couple de serrage
[Nm]
E
Absorption d'énergie
[Nm]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-TA-12-...
F5-TA-12-5
12-5
5
10.5
3
M3
12
11
15
2
2
3
Michaud Chailly F5-TA-17-...
F5-TA-17-7
17-7
7
16.0
4
M4
17
15
22
4
6
4
Michaud Chailly F5-TA-21-...
F5-TA-21-9
21-9
9
18.5
5
M5
20
18
26
6
10
5
Michaud Chailly F5-TA-22-...
F5-TA-22-10
22-10
10
19.5
6
M6
20
19
27
10
15
5
Michaud Chailly F5-TA-28-...
F5-TA-28-12
28-12
12
26.0
6
M6
28
25
36
10
30
10
Michaud Chailly F5-TA-34-...
F5-TA-34-14
34-14
14
30.0
6
M6
34
30
43
10
50
20
Michaud Chailly F5-TA-37-...
F5-TA-37-16
37-16
16
33.0
6
M6
34
33
48
10
65
25
Michaud Chailly F5-TA-43-...
F5-TA-43-18
43-18
18
38.0
8
M8
43
38
55
25
100
40
Michaud Chailly F5-TA-47-...
F5-TA-47-20
47-20
20
41.0
12
M12
45
41
60
85
130
50
Michaud Chailly F5-TA-50-...
F5-TA-50-22
50-22
22
45.0
12
M12
50
44
64
85
160
60
Michaud Chailly F5-TA-54-...
F5-TA-54-22
54-22
22
47.0
12
M12
52
47
68
85
190
65
Michaud Chailly F5-TA-57-...
F5-TA-57-24
57-24
24
52.0
12
M12
57
50
73
85
230
90
Michaud Chailly F5-TA-62-...
F5-TA-62-25
62-25
25
54.0
12
M12
59
53
78
85
280
105
Michaud Chailly F5-TA-65-...
F5-TA-65-27
65-27
27
58.0
12
M12
65
57
82
85
350
130
Michaud Chailly F5-TA-80-...
F5-TA-80-32
80-32
32
69.0
16
M16
80
69
100
85
600
225
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성