Modèle F5-16 - Support conique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_16.prj},{NB=michaud_chailly_F5-16-50-50},{REF=F5-16-50-50},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=50},{H1=50},{H2=20},{EFS=340},{EFS1=23.0},{EFD=420},{EFD1=25.0},{R=10.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-16.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
EFS
Effort statique charge maxi
[daN]
EFS1
Effort statique ecrasement
[mm]
EFD
Effort dynamique charge maxi
[daN]
EFD1
Effort dynamique déflexion
[mm]
R
[mm]
Michaud Chailly F5-16-25-...
F5-16-25-19
M8
8.000
6.466
25
19
18
100
6.5
280
9.5
7.000
Michaud Chailly F5-16-30-...
F5-16-30-30
M6
6.000
4.773
30
30
12
140
14.0
280
17.5
8.000
Michaud Chailly F5-16-50-...
F5-16-50-50
M8
8.000
6.466
50
50
20
340
23.0
420
25.0
10.000
Michaud Chailly F5-16-50-...
F5-16-50-58
M8
8.000
6.466
50
58
20
400
29.0
480
31.0
11.000
Michaud Chailly F5-16-50-...
F5-16-50-64
M8
8.000
6.466
50
64
20
370
31.0
510
38.0
12.000
Michaud Chailly F5-16-72-...
F5-16-72-58
M12
12.000
9.853
72
58
33
550
27.0
610
28.0
13.000
Michaud Chailly F5-16-95-...
F5-16-95-80
M16
16.000
13.546
95
80
42
1100
36.0
1380
39.0
14.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성